Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
RNB22 compact, high-efficiency primary switch mode power supply for DIN rail interface systems

RNB22 system power supply unit

System power supply unit for parallel operation with 100 to 250 V AC input and 24 V DC 2.5 A output as well as static/dynamic boost

RNB22
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Output

    24...28 V DC

  • Power Supply

    100…240 V AC/DC

Domeniu de aplicare

The RNB22 is a compact, high-efficiency primary switch mode power supply for DIN rail interface systems. It delivers a reliable, single-phase, 24 VDC / 2.5 A output and runs on a wide-range input from 100 to 240 VAC / 110 to 250 VDC, with a dynamic and static boost of 5 A and 3.125 A respectively.
When run in parallel with the RNF22 error message module, the RNB22 provides redundancy, increased capacity, as well as function monitoring to report critical operating states before errors occur.

  • High-efficiency 24 VDC / 2.5 A power supply with low power dissipation 

  • Parallel mode with RNF22 for redundancy 

  • Suited for decentralized applications or remote cabinets 

  • Compact housing efficient use of space in control cabinets 

  • Low heat dissipation, no lateral clearance required 

  • Ambient temperature range: –25 to 70 °C (–13 to 158 °F)

Avantaje

  • Safe and reliable, single-phase output in the power range up to 100 W

  • Smart system function monitoring for fault prevention for high system availability

  • Powerful reserve capacity for lower power ranges

  • Transient surge protection, short-circuit proof, no-load proof

  • Tool-free installation, suited for vertical or horizontal mounting