Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
Standard:
up to 0.1 % -
Process temperature
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar
(1.5psi...600 psi) -
Main wetted parts
316L, AlloyC,
Tantal, Monel
PTFE, Gold -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Monel
PTFE
Gold -
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Domeniu de aplicare
This transmitter belongs to the new Deltabar generation. The device is robust and can be remotely controlled via SmartBlue App using a secure Bluetooth connection. It allows condition based maintenance to increase plant availability.
The software is designed to simplify the handling. Intuitive wizards guide the user through setup, proof tests and verification of the device.
Heartbeat Technology offers verification and monitoring functions to detect unwanted anomalies e.g. plugged impulse lines.
Pressure measuring ranges up to 40 bar (600 psi)
Process temperatures up to 400 °C (752 °F) with diaphragm seal
Static pressure: up to 160 bar (2400 psi)
Accuracy: up to +/- 0.075%
Avantaje
-
Wireless control of the device in hard to reach areas with the SmartBlue App and a Bluetooth® connection
-
Reduce systematic failures - error free SIL commissioning and instrument guided proof testing
-
With Heartbeat Technology you are able to verify the health of the device while the process is running. This increases plant availability.
-
Simple indication of device status - display changes from green to red when diagnostic messages occur
Colecție Extended
-
Produse superioare
- Extrem de funcțional și convenabil
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
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Deltabar PMD78B
Differential pressure, level and flow measurement in liquids or gases
EN RO 12/02/202510/01/202526/03/202416/03/202331/08/2022Limbă:
Engleză
Versiune:
12/02/2025
Dimensiune fişier:
2.3 MB
Nume fişier:
TI01512PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
BA Deltabar PMD78B
Differential pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APLEN RO 12/02/202510/01/202516/03/2023Limbă:
Engleză
Versiune:
12/02/2025
Dimensiune fişier:
2.9 MB
Nume fişier:
BA02232PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
BA Deltabar PMD78B
Differential pressure measurement
HARTEN RO 12/02/202510/01/202526/03/202431/08/202230/11/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
12/02/2025
Dimensiune fişier:
1.9 MB
Nume fişier:
BA02015PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Parametru dispozitiv (GP)
Deltabar PMD78B
Differential pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APLEN RO 16/03/2023Limbă:
Engleză
Versiune:
16/03/2023
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
GP01196PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Parametru dispozitiv (GP)
GP Deltabar PMD78B
Differential pressure measurement
HARTEN RO 26/03/202430/03/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
26/03/2024
Dimensiune fişier:
1.6 MB
Nume fişier:
GP01165PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametru dispozitiv (GP)
GP Deltabar PMD55B
Differential pressure measurement
HARTEN RO 26/03/202430/03/202130/10/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
26/03/2024
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
GP01150PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA Deltabar PMD78B
Măsurarea presiunii diferenţiale
HARTEN RO 26/03/202431/08/202230/11/202130/03/202130/10/2020Limbă:
Română
Versiune:
26/03/2024
Dimensiune fişier:
847.1 KB
Nume fişier:
KA01468PRO_0524-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S
PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higherEN RO 19/05/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
19/05/2021
Dimensiune fişier:
2.3 MB
Nume fişier:
KA00615PA2_0108.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA Deltabar PMD78B
Măsurarea presiunii diferenţiale
PROFINET cu Ethernet-APLEN RO 16/03/2023Limbă:
Română
Versiune:
16/03/2023
Dimensiune fişier:
883.8 KB
Nume fişier:
KA01570PRO_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN RO 17/05/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
17/05/2021
Dimensiune fişier:
396.6 KB
Nume fişier:
KA00610PA2_0312.pdf
-