Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.
În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.
Condiții de garanție
Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.
Waterpilot FMX21 is a robust hydrostatic level probe featuring an oil‑free capacitive ceramic measuring cell for stable and accurate measurement results. Freely adjustable measuring ranges can be configured via HART, enabling flexible adaptation to different process requirements in drinking water, wastewater and saltwater applications. An optionally integrated temperature sensor enables simultaneous measurement of level and temperature.
Available in three versions for drinking water, wastewater and saltwater applications, Waterpilot FMX21 is supported by international explosion protection certificates, marine and drinking water approvals. It is suitable for use in a wide range of applications, including:
Deep and narrow drinking water wells and boreholes
Process and storage tanks in water and wastewater applications
Saltwater and marine tanks, e.g. ballast water tanks
Rivers, lakes and reservoirs for environmental monitoring
Avantaje
Robust design with an oil-free capacitive ceramic measuring cell for long‑term operation
Easy system integration and flexible parameterization via HART communication
Geometry‑independent hydrostatic level measurement, ideal for deep, narrow boreholes and wells
Compliance with international explosion protection certificates, marine approvals and drinking water certifications
Optionally integrated temperature sensor enables temperature‑compensated density correction for high measurement accuracy
Kemira, o companie globală din industria chimică, are nevoie de o monitorizare precisă a nivelului și temperaturii pentru producția de polimeri. Aceasta utilizează instrumentație cu Bluetooth pentru acces sigur și facil la datele de proces.
Protolaunch foloseşte debitmetre şi senzori de nivel Endress+Hauser într-o unitate de testare a propulsiei rachetelor din Buckinghamshire pentru a demonstra performanţa sistemelor şi componentelor de propulsie.
Torishima proiectează şi fabrică sisteme mari de răcire cu apă pentru clienţi din Orientul Mijlociu, bazându-se pe instrumentaţia Endress+Hauser pentru calitatea şi performanţa produselor.
Nufarm, o companie tehnologică globală producătoare de substanțe de protecție a culturilor și semințelor, reduce incertitudinea de măsurare la sub 1% cu senzori radar de nivel de 80 GHz de nouă generație
Compact probe with ceramic cell for hydrostatic level measurement, Diameter = 22 mm: General applications, fresh water Diameter = 42 mm: Waste water applications Diameter = 29 mm: Salt water applications
Supply voltage
10.5 ...35V DC
Reference Accuracy
0.2% 0.1% (optional)
Long term stability
0.1% of URL/year
Process temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Ambient temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Measuring cell
100mbar...20bar (1.5psi...300psi)
Process connection
Suspension clamp Cable mounting screws
Communication
4...20 mA 4...20 mA HART
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Marine approvals
GL/ ABS/ BV/ DNV/ LR
Drinking water approvals
NSF/ KTW/ ACS
Measuring principle
Hydrostatic
Characteristic / Application
Compact probe with ceramic cell for hydrostatic level measurement, Diameter = 22 mm: General applications, Fresh water Diameter = 42 mm: Waste water applications Diameter = 29 mm: Salt water applications
Specialities
Automatic density compensation Version w/o metal parts in contact to process
Supply / Communication
10.5 ...35 VDC
Accuracy
0.2% 0.1% (optional)
Long term stability
0.1% of URL/year
Ambient temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Process temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .