Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Dispozitiv optic de separare a fazelor CUD33

Dispozitiv compact de măsurare a turbidităţii CUD33

Dispozitiv optic de separare a fazelor pentru randament maxim al produsului şi procese de curăţare optimizate în aplicaţii din industria alimentară şi a băuturilor

CUD33
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Measuring range

    0 to 100% turbidity

  • Process temperature

    -10 to 100°C
    135°C for max. 2 hours

  • Process pressure

    0 to 20 bar (0 to 290 psi) abs

Domeniu de aplicare

Dispozitivul compact de măsurare a turbidităţii CUD33 permite o curăţare fiabilă şi eficientă din punct de vedere al resurselor, prin metoda de curăţare la faţa locului („cleaning in place” – CIP), pentru aplicaţii în industria alimentară şi a băuturilor. Acesta duce separarea fazelor la un nivel superior, asigurând un randament maxim al produsului prin detecţia rapidă şi fiabilă a schimbării mediului, de exemplu, lapte/apă. Ieşirea de 4...20 mA poate fi conectată cu uşurinţă la orice transmiţător sau sistem de control. În plus, dispozitivul oferă toate conexiunile de proces obişnuite în aplicaţiile de separare a fazelor: filet G1/2", conexiune Varivent şi Tri-Clamp.

Dispozitivul optic cu lumină dispersată CUD33 este ideal pentru detectarea şi distingerea diverselor produse în:​

  • Separarea fazelor la produsele lactate şi apă

  • Separarea fazelor la drojdie şi apă în fabricile de bere, de exemplu, pentru recuperarea drojdiei

Avantaje

  • Randament maximizat: detectaţi rapid fazele procesului prin metoda CIP şi evitaţi pierderile de produs datorită recunoaşterii precise şi rapide a schimbărilor de fază.

  • Design compact: beneficiaţi de dimensiunile de instalare pentru a economisi spaţiu şi a instala dispozitivul de separare a fazelor chiar şi în spaţii dintre cele mai înguste.

  • Manevrare uşoară şi design care nu necesită întreţinere: este necesară doar o curăţare anuală a lentilei sferice, independent de ciclurile CIP. Designul inovator fără materiale de etanşare înlocuibile elimină necesitatea înlocuirii inelelor O şi efortul de întreţinere continuă.

  • Măsurători fiabile: lentila sferică unică previne interferenţele cauzate de bulele de aer.

  • Instalare simplă: diversele conexiuni de proces permit instalarea uşoară în conducte. Nu este necesară nicio configurare suplimentară, deoarece dispozitivul compact furnizează valorile măsurate odată ce este conectat la PLC.

  • Conformitate: dispozitivul de separare a fazelor este în conformitate cu toate certificările de igienă relevante, precum 3-A, EHEDG, Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare şi secţiunea 21 din Codul reglementărilor federale al Administraţiei americane pentru controlul alimentelor şi medicamentelor​.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products