Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Comunicație IO-Link

IO-Link asigură accesibilitatea digitală a dispozitivelor de teren și susține parametrizarea offline, transparența datelor și schimbul de tip plug-and-produce între dispozitive.

Tehnologie de comunicație digitală IO-Link

În timp ce protocoalele Ethernet industrial, precum PROFINET și EtherNet/IP, conectează dispozitivele de automatizare avansate și de înaltă performanță, IO-Link extinde conectivitatea digitală la dispozitivele de teren utilizate în aplicațiile de bază și standard de automatizare a proceselor. Acesta permite parametrizarea offline, transparența datelor și schimbul de tip plug-and-produce pentru toate dispozitivele disponibile.

Vă interesează să aflați cum creează IO-Link valoare pe teren?

Descoperiți cum IO-Link este aplicat în mediile industriale, descoperiți principalele cazuri de utilizare și aflați cum acesta susține integrarea eficientă a dispozitivelor, operațiunile de diagnosticare și inițiativele de digitalizare.

Caracteristici tehnice cheie

Categorie protocol

Comunicație între dispozitive hibride

Variante principale

IO-Link (tip A)

IO-Link (tip B)

Topologia rețelei

Punct la punct

Componente de rețea

Coordonator IO-Link

Rate de biți acceptate

4,8 kbps (COM1)

38,4 kbps (COM2)

230,4 kbps (COM3)

Siguranță intrinsecă opțională

Nu

Integrarea sistemului de control

Descrierea dispozitivului IO (IODD) și blocurile de funcții

Integrarea gestionării echipamentelor

Descrierea dispozitivului IO (IODD)

Organizație de dezvoltare a standardelor (Standard development organization – SDO)

Toate produsele IO-Link de la Endress+Hauser sunt testate și certificate conform versiunii 1.1 a IO-Link. Tehnologia este dovedită în practică datorită bazei instalate la nivel mondial, care se dezvoltă cu rapiditate.

Mai multe informații referitoare la tehnologie sunt disponibile pe site-ul web IO-Link.

Descoperiți portofoliul larg de dispozitive de teren Endress+Hauser compatibile cu IO-Link.

48 Produse
Sortează după:
Filtrare