Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture dtemperature transmitter

iTEMP TMT128 temperature transmitter

4-20 mA temperature transmitter as DIN rail device with one TC sensor input suitable for use in hazardous areas

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Filter
Filtrați piesele de schimb și accesoriile

Back

Căutare
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Termin plug-in 2pole RM5 printed -/+

    • further parts
    Cod de comandă
    51006251
  • Terminal plug-in 4pole SMSTB2,5 printed

    • further parts
    Cod de comandă
    51006248
  • Terminal plug-in 2pole RM5 printed -/+

    • further parts
    Cod de comandă
    51006250
  • Terminal plug-in 4pole SMSTB2,5 printed

    • further parts
    Cod de comandă
    51006249
  • Set, 10x fixing lever housing

    • further parts
    Cod de comandă
    71402350