Măsurarea fiabilă a debitului din canalele deschise
Asigurarea conformităţii şi eficienţei cu FlexView FMA90 şi Micropilot FMR20B
Măsurarea debitului în canale deschise este esenţială în staţiile de epurare a apelor uzate pentru monitorizarea debitelor de intrare şi de ieşire, asigurarea conformităţii cu reglementările şi optimizarea controlului proceselor. Canalele deschise funcţionează pe baza curgerii gravitaţionale, fiind adecvate pentru transportul atât al apelor uzate brute, cât şi al apelor epurate. Măsurarea debitului se realizează, de regulă, cu ajutorul unor dispozitive primare, precum deversoarele şi canalele, în combinaţie cu senzori radar sau cu senzori ultrasonici de nivel conectaţi la o unitate de comandă.
Beneficiile
Calcul precis al debitului în canale deschise, deversoare şi conducte
Configurare simplificată prin utilizarea tipurilor predefinite de canale şi deversoare (tabele de debit/nivel)
Două calcule independente ale debitului şi totalizatorului, cu posibilitatea însumării sau determinării diferenţei dintre cele două măsurători într-o singură unitate de comandă
Ieşiri de impuls precise pentru prelevatoare şi sisteme de control al instalaţiei
Detecţia şi compensarea efectului de contrapresiune folosind un al doilea senzor de nivel
Provocarea
Măsurarea debitului apelor uzate în canale deschise este influenţată de numeroase provocări, precum: fluctuaţiile condiţiilor hidraulice, efectele de contrapresiune şi factorii de mediu, inclusiv spuma, turbulenţele şi reziduurile. Sistemele convenţionale oferă adesea flexibilitate redusă pentru diferite tipuri de canale şi întâmpină dificultăţi în compensarea exactă a influenţelor generate de restricţiile apărute în aval. În plus, integrarea unor semnale fiabile pentru prelevatoarele automate şi sistemele de automatizare ale staţiei poate fi complexă, în special atunci când sunt necesare mai multe puncte de măsurare. Aceste provocări impun utilizarea unei soluţii robuste şi adaptabile, capabile să asigure precizie ridicată, configurare simplă şi funcţionare fiabilă în condiţii dificile de exploatare.
Soluţia noastră
FlexView FMA90 este o unitate de comandă versatilă pentru senzori radar, ultrasonici, hidrostatici, HART sau senzori universali de nivel de 4–20 mA. Aceasta asigură calculul precis al debitului în canale deschise, deversoare şi conducte, precum şi selectarea facilă a tipurilor de canale predefinite şi integrarea tabelelor de debit/nivel pentru o configurare rapidă. Echipamentul permite realizarea a două calcule independente de debit şi totalizare într-o singură unitate, fiind ideal pentru aplicaţiile cu monitorizare multipunct. Funcţiile avansate de detecţie şi compensare a contrapresiunii, utilizând un al doilea senzor de nivel, asigură o precizie ridicată chiar şi în cele mai dificile condiţii. Unitatea de comandă FlexView FMA90 este disponibilă în variante constructive pentru montaj pe teren, pe şină DIN sau într-un panou de comandă şi garantează o instalare simplă şi o exploatare fiabilă în staţiile de epurare a apelor reziduale.
Contactaţi-ne
Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?