Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Ceraphire ceramic cell

Endress+Hauser sensor technology

Ceramic is one of the hardest materials in the world. The Endress+Hauser capacitive ceramic sensor Ceraphire contains of 99.9% pure ceramic and is a dry measuring cell without filling fluids. The sensor offers high accuracy and is highly corrosion and abrasion resistant. Furthermore the Ceraphire offers best fit for vacuum applications, also pressure peaks up to 40 times of the sensor nominal range do not impact the measurement.

Benefits

  • Ceraphire ceramic sensor guarantees high availability of measurement signals and high overload protection
  • Corrosion-resistant
  • Abrasion-resistant
  • No hydrogen diffusion
  • No diaphragm damage
  • Dry cell / no media pollution
  • No need for expensive alloys diaphragm materials
4 Produse
Filtrare X icon

Produsul este în curs de eliminare treptată

Noi alternative disponibile

Ghid de retragere treptată

Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.

Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.

Status produs

Rădăcina produsului PMC51
Nume Absolute and gauge pressure Cerabar PMC51
Status produs In phase out
Data retragerii 12/2024
Oprire comandă 6/2027
Senzor de rezervă până la not applicable
Calibrare până la not applicable
Disponibilitate piese de schimb 7/2030
Reparație până la 7/2030
Alternativă nouă PMC51B
Sfaturi de întreținere

Produsul este în curs de eliminare treptată

Noi alternative disponibile

Ghid de retragere treptată

Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.

Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.

Status produs

Rădăcina produsului PMC71
Nume Absolute and gauge pressure Cerabar PMC71
Status produs In phase out
Data retragerii 12/2024
Oprire comandă 6/2027
Senzor de rezervă până la not applicable
Calibrare până la not applicable
Disponibilitate piese de schimb 7/2030
Reparație până la 7/2030
Alternativă nouă PMC71B
Sfaturi de întreținere