Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
  • Istoric
Product picture  Raman optic system for single use side view aiming down and right

Raman optic system for single use

Ensure sterility and reliability for single-use biopharmaceutical development and manufacturing

KRSU1
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Filtrare măsurători / aplicaţie
Activitate de măsurare / aplicaţie

Configurare pentru descărcarea desenelor CAD ale acestui produs

  • Measuring principle

    Raman spectroscopy

  • Laser wavelength

    785 nm, 1000 nm

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Sample interface

    Temperature: 0 to 100 °C / 32 to 212 °F

  • Length

    Dimensions vary according to single use bioreactor vendor port and fitting type 

  • Diameter

    Dimensions vary according to single use bioreactor vendor port and fitting type 

  • Sterilization method

    Gamma sterilzable