Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Revoluționarea controlerelor bioreactoarelor cu ajutorul analizoarelor Raman

Creșterea eficienței cu ajutorul tehnologiei Raman și al controlerului pentru bioreactor Catalyx OpenBIO®

O companie farmaceutică a integrat mai mult de 30 de analizoare Raman de la Endress+Hauser, în mai multe locații, inclusiv în Pennsylvania. Analizoarele, inclusiv modelele Rxn2 și Rxn4, au fost implementate în departamentele de cercetare și dezvoltare și producție. Datele Raman au fost integrate în platforma de control a bioreactorului a companiei folosind controlerul pentru bioreactor Catalyx OpenBIO®, permițând ajustarea în timp real a vitezei de alimentare. Această integrare optimizează condițiile de creștere celulară, asigurând o performanță constantă a procesului biologic.

Creșterea eficienței cu ajutorul tehnologiei Raman și al controlerului pentru bioreactor Catalyx OpenBIO® ©Endress+Hauser

Avantajele utilizării analizoarelor Raman

  • Implementarea controlerului pentru bioreactoare Catalyx OpenBIO®, precum și a analizoarelor și sondelor Raman, a contribuit la maximizarea randamentelor și creșterea eficienței și a numărului de loturi procesate, ceea ce a dus la o rentabilitate a investiției de aproximativ 300.000 $ per unitate, anual.

Provocări legate de controlerele bioreactoarelor

Principala provocare pentru compania farmaceutică a fost îmbunătățirea eficienței proceselor pentru tehnicieni și oamenii de știință. În mod tradițional, eșantioanele erau extrase manual din recipiente, analizate în laborator și apoi utilizate pentru ajustarea vitezelor de alimentare. Acest proces manual este consumator de timp și implică riscul de contaminare, ceea ce putea compromite integritatea eșantioanelor și precizia datelor obținute.

Îmbunătățirea procesului controlerului bioreactorului cu ajutorul analizoarelor Raman

Pentru compania farmaceutică soluția la aceste provocări a fost platforma de control pentru bioreactoare Catalyx OpenBIO®, furnizată de Catalyx împreună cu analizoarele Raman Rxn2 și Rxn4 și sondele Rxn-10 de la Endress+Hauser. Utilizând instrumentele de măsurare pentru analiză optică de la Endress+Hauser și platforma Catalyx, compania farmaceutică poate acum să citească concentrațiile de glucoză dintr-un bioreactor și să utilizeze aceste date pentru a efectua ajustări imediate, asigurând astfel condiții optime pentru creșterea celulară.

Cum se integrează controlerele pentru bioreactoare cu sistemele de automatizare din laborator?

Controlerele pentru bioreactoare se integrează cu sistemele de automatizare din laborator prin transmiterea datelor Raman în timp real direct către platforma de control, permițând astfel automatizarea unui flux de lucru care, anterior, se desfășura manual și offline. De exemplu, controlerul pentru bioreactor Catalyx OpenBIO® se conectează la analizoarele Raman și la sondele Rxn‑10 de la Endress+Hauser pentru a citi în mod continuu parametrii critici—precum nivelurile de glucoză—și utilizează aceste informații pentru a ajusta automat vitezele de alimentare și a menține condițiile optime pentru bioreactor.

Ce caracteristici sunt importante la un controler pentru bioreactoare?

Căutați un controler care asigură integrarea datelor în timp real (cum ar fi sistemul de control bazat pe tehnologia Raman), o arhitectură deschisă compatibilă cu orice recipient sau senzor, conectivitate OPC UA pentru o integrare fluidă a sistemului, operare bazată pe rețete conform S88 pentru consecvență și scalare verticală, un nivel ridicat de integritate a datelor cu jurnale de audit și automatizare care elimină eșantionarea manuală, reducând astfel riscul de contaminare și accelerând procesarea loturilor.

Care sunt avantajele sistemului de spectroscopie Raman?

Spectroscopia Raman asigură transparența procesului în timp real și la fața locului, permițându-vă să „vedeți” compoziția chimică și progresul reacției. Asigură o amprentă moleculară extrem de specifică, permițând identificarea precisă a materialelor și detectarea unor modificări chimice subtile. Spectroscopia Raman nu necesită pregătirea eșantioanelor, funcționează în medii apoase, este o metodă nedistructivă și permite efectuarea măsurătorilor prin ambalaje din sticlă sau polimeri.

Endress+Hauser: O companie de automatizări industriale din SUA

Endress+Hauser este una dintre cele mai mari companii de automatizări industriale și instrumentație de proces care își desfășoară activitatea în Statele Unite. Compania furnizează tehnologii de măsurare și automatizare pentru debit, nivel, presiune, temperatură și analiza lichidelor, precum și soluții digitale avansate pentru industriile de procesare. Cu o suprafață de producție de peste 650.000 ft² în SUA și o rețea națională de vânzări și servicii, Endress+Hauser sprijină clienți din diverse sectoare industriale.

Contactaţi-ne

Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.