Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Ambient temperature range+5 °C ... +35 °C Temperature change maximum ±10 °C/h With cooling device +5 °C ... +45 °C Temperature change ±10 °C/h maximum; other temperatures on request
Process temperature≤ +1,300 °C Depending on sampling probe
Measured variablesCH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvalsS715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Ambient temperature rangeIndoor: +5 °C ... +40 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
Analizoarele de gaze de proces
Motorul nostru de căutare a produselor vă ajută să căutaţi dispozitive de măsurare, software sau componente de sistem adecvate pe baza caracteristicilor produsului.
Tehnologia modernă de analiză a gazelor şi de măsurare a proceselor poate sprijini industria de procesare în rezolvarea provocărilor semnificative: resursele tot mai rare şi costurile crescânde pentru transportul energiei necesită o eficienţă sporită. Consideraţiile de mediu ies tot mai mult în prim-plan în contextul reglementărilor şi al legilor globale tot mai stricte. Globalizarea, precum şi concurenţa crescândă din partea ţărilor emergente, oferă şansa – dar implică şi riscul – unei pieţe şi unei concurenţe la nivel mondial. Prin soluţiile noastre dovedite şi expertiza consacrată, suntem capabili să ne sprijinim pe deplin clienţii şi partenerii pentru a dezvolta împreună soluţii personalizate pentru o eficienţă sporită în sistemele şi procesele de producţie.
Experienţa noastră de zeci de ani în planificarea, proiectarea şi punerea în funcţiune a soluţiilor de sistem face din noi un partener pe care vă puteţi baza. Sistemele pentru analiza gazelor de proces (PGA) sunt proiectate modular şi adaptate cerinţelor individuale. Veţi beneficia, de asemenea, de consultanţă personalizată cuprinzătoare şi de servicii flexibile pe întreaga durată a proiectului – de la planificarea proiectului până la întreţinerea pe toată durata de viaţă. Acest lucru înseamnă programe mai eficiente, costuri mai mici şi riscuri reduse.
Tehnologie la faţa locului: soluţia potrivită pentru rezultate de măsurare rapide şi nealterate
Datorită tehnologiei noastre inovatoare de măsurare la faţa locului, dispozitivele de măsurare pot fi instalate în conducta prin care curge gazul şi direct la locul de măsurare. Această soluţie constând în dispozitivele prezentate este caracterizată în special prin timpi de răspuns foarte scurţi şi cerinţe minime de întreţinere. Măsurarea are loc pe întreaga lungime a conductei de transport a gazului (conductă transversală) sau pe o distanţă de măsurare mai lungă în cazul tipului cu sondă de măsurare. Acest lucru permite analizoarelor de gaz de la faţa locului să furnizeze valori măsurate mai reprezentative decât o soluţie extractivă.
Avantajele tehnologiei de măsurare la faţa locului:
Măsurare directă şi nealterată
Măsurare rapidă – aproape în timp real
Efort de întreţinere redus
Tehnologie extractivă: rezultate precise ale măsurării chiar şi în condiţii dificile
Analizoarele noastre de gaze extractive pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicaţii. O parte din fluxul de gaz este prelevată din conducta de transport a gazului prin sonde de măsurare selectate, condiţionată şi apoi direcţionată către modulul analizorului în condiţii constante. Întregul proces de tratare a gazului – de la prelevare şi condiţionare până la analiză – este proiectat în mod optim pentru sarcina de măsurare specifică. Această flexibilitate permite măsurarea gazelor agresive, inflamabile sau otrăvitoare – chiar şi în condiţii de proces dificile, cum ar fi temperaturi ridicate, presiuni sau concentraţii ridicate de praf.
Avantajele analizei gazelor extractive:
Nivel ridicat de flexibilitate
Măsurare chiar şi în condiţii de proces diferite
Măsurare foarte precisă
Articole
Descoperiţi resurse suplimentare
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
O stație de transformare a deșeurilor în energie din Sant Adrià del Besòs, de lângă Barcelona, Spania, a implementat un sistem inovator pentru asigurarea unor practici de mediu mai bune.
Descoperiţi cum Ciments Calcia îşi transformă unităţile de producţie din Franţa prin inovaţii cu emisii reduse de carbon, producţia de clincher de ultimă generaţie şi sisteme de analiză a gazelor de înaltă performanţă, aplicate cu rapiditate şi fiabilitate.
Monitorizarea continuă a CO îmbunătăţeşte siguranţa şi controlul prăjirii în producţia de cafea, în timp ce analiza precisă a gazelor în timpul ambalării ajută la protejarea aromei cafelei şi calităţii produsului.
/
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .