Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Dust concentration: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ The measurement depends on measuring distance and dust properties
Dispozitive de măsurare a particulelor
Motorul nostru de căutare a produselor vă ajută să căutați dispozitive de măsurare, software sau componente de sistem adecvate, pe baza caracteristicilor produselor.
Protecția sustenabilă a mediului se bazează pe detecția și măsurarea precisă ale emisiilor de praf și particule. Acest lucru se datorează faptului că particulele de praf, în special cele provenite din instalațiile industriale, au un impact considerabil asupra oamenilor și a zonelor naturale. Monitorizarea particulelor în aerul din încăperi devine, de asemenea, tot mai importantă. Cu portofoliul său cuprinzător de produse pentru intervale de măsurare și diametre ale conductelor de gaz de toate dimensiunile, oferim soluții adecvate chiar și pentru aplicații de măsurare dificile, cum ar fi măsurarea prafului în gazele umede. Desigur, sunt disponibile și dispozitive a căror adecvare a fost testată, precum și dispozitive cu testare automată a punctului zero și a punctului de referință. La unele dispozitive, pot fi selectate funcții precum monitorizarea contaminării sau autoalinierea automată, care completează caracteristicile remarcabile ale dispozitivelor noastre de măsurare a concentrației de praf.
Măsurarea concentrației de praf
În funcție de condițiile limită, măsurarea luminii dispersate sau a transmitanței poate fi mai potrivită pentru detecția concentrațiilor de praf. În cazul principiului măsurării transmitanței, măsurarea se bazează pe atenuarea unui fascicul luminos prin absorbția luminii de către particule. În cazul principiului de măsurare a luminii dispersate, există două opțiuni: la retro-dispersare, se măsoară lumina reflectată de particule. La dispersarea frontală, radiația împrăștiată prin refracție sau difracție în direcția înainte a luminii incidente servește ca mărime măsurată. Toate aceste principii de măsurare sunt integrate în dispozitivele noastre de măsurare a concentrației de praf, pentru a putea răspunde în mod optim diferitelor cerințe ale aplicațiilor de măsurare.
Măsurarea luminii dispersate: alegerea potrivită pentru concentrații mici de praf
În cazul măsurării luminii dispersate, lumina radiată este dispersată de particulele din amestecul de gaze și detectată de un receptor sensibil. Datorită sensibilității sale ridicate, principiul luminii dispersate este potrivit în special pentru concentrații scăzute de praf, chiar și sub 1 mg/m³. În funcție de cerințele specifice sistemului și de proprietățile particulelor, se poate utiliza fie dispersarea frontală, fie retro-dispersarea. Ambele principii de măsurare oferă rezultate stabile și repetabile, indiferent de viteza gazului, de umiditate sau de sarcinile particulelor de praf. În calitate de producător cu experiență în dispozitive de măsurare a concentrației de praf, furnizăm dispozitive de măsurare atât cu dispersare frontală, cât și cu retro-dispersare.
Tehnologia de măsurare a transmitanței: măsurare la concentrații mari de praf și în fluide neomogene
Tehnologia de măsurare a transmitanței detectează atenuarea luminii de către particulele de praf. Dispozitivele de măsurare a transmitanței pentru determinarea concentrațiilor de praf sunt adecvate pentru concentrațiile de praf medii până la mari și conductelor de gaz cu diametre mari. Domeniile de aplicare sunt monitorizarea emisiilor și proceselor, precum și monitorizarea aerului din încăperi. Dispozitivele de măsurare măsoară pe întregul diametru al conductei de gaz, ceea ce compensează parțial lipsa de omogenitate a distribuției particulelor. Aceasta duce la un rezultat al măsurătorii foarte reprezentativ. Dispozitivele nu pătrund în conducta de gaz și, prin urmare, nu intră în contact direct cu gazele de proces agresive. O funcție opțională de corecție a contaminării compensează murdărirea treptată a suprafețelor optice. Rezultatele măsurării pot fi afișate sub forma concentrației de praf sau ca transmitanță, absorbanță și opacitate.
Articole
Descoperiţi resurse suplimentare
Scattered light and transmission dust measuring devicesPDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
O stație de transformare a deșeurilor în energie din Sant Adrià del Besòs, de lângă Barcelona, Spania, a implementat un sistem inovator pentru asigurarea unor practici de mediu mai bune.
Descoperiți modul în care o centrală electrică din Kuopio a modernizat sistemul de monitorizare a emisiilor cu ajutorul sistemului de analizor MCS200HW, îmbinând funcționarea fiabilă, conformitatea cu reglementările și eforturi reduse de întreținere.
Protecția sustenabilă a mediului se bazează pe detecția și măsurarea precisă ale emisiilor de praf și particule. Aflați care este contribuția valoroasă adusă de tehnologiile inovatoare de măsurare.
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
/
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .