Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture 1/4" (6.35 mm) and 1/2" (12.7 mm) Raman immersion optics aiming up and left

Raman immersion optic

Unlock the power of in situ laboratory analysis of liquids, slurries, and semi-solids

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Wetted materials

    Metal: C276 alloy as standard (316L stainless steel or Grade 2 titanium upon request)
    Window: high-purity sapphire, proprietary compression fit non-brazed design

Domeniu de aplicare

The fixed focus design of the Raman immersion optic provides long-term measurement stability along with superior signal performance which is essential for transferable, high-performance Raman measurements. Compatible with the Rxn-10 probe, the immersion optic uses no movable parts so it is always in focus. The Raman immersion optic is well-suited for use in reaction vessels, laboratory reactors, or process streams, and its wettable components resist corrosion in harsh environments.

  • Pharmaceutical: drug substance unit operations, reaction analysis, crystallization, end-point detection, solvent swaps

  • Chemical: material identification, reaction analysis, polymerization, cross-linking, blending

  • Food & Beverage: blending, purification, natural and synthetic components

  • Development laboratory: versatile in situ analysis, feasibility studies, model development (or similar)

Avantaje

  • Ideal for quick measurements of liquids, slurries, and semi-solids in a laboratory setting

  • Superior signal performance

  • Available in 1/4” and 1/2” diameters

  • No user-adjustable parts

  • Wettable components resist corrosion in harsh environments (including acidic solutions)

  • Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology

    Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil