Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

IO-Link este un protocol de comunicaţie open-source care asigură o conexiune digitală bidirecţională între dispozitivele de teren (cum ar fi dispozitivele de măsurare, comutatoarele şi actuatoarele) şi sistemele de control industriale (cum ar fi PLC-urile). Funcţionează pe baza unei arhitecturi punct-la-punct, unde un dispozitiv IO-Link coordonator controlează comunicaţia cu mai multe dispozitive IO-Link. IO-Link transformă senzorii de bază în puncte inteligente de colectare a datelor, oferindu-vă vizibilitate şi control în timp real, fără a adăuga complexitate. Prin permiterea diagnosticării standardizate şi a configurării de la distanţă, IO-Link vă ajută să menţineţi scenariile simple de măsurare stabile şi previzibile.

Beneficiile tehnologiei IO-Link

  • Comunicaţie simplă între dispozitive: Ideală pentru senzori (dispozitive de măsurare şi comutatoare) şi actuatoare pentru aplicaţii compacte (de exemplu, măsurarea temperaturii, presiunii, debitului sau nivelului).
  • Rentabilitate: Alegere accesibilă pentru aplicaţii simple care necesită numeroase dispozitive de teren.
  • Integrare uşoară: Simplu de configurat şi integrat în sistemele de automatizare existente, fără reconfigurări extinse.
  • Diagnosticare şi parametrizare: Configurarea, diagnosticarea şi monitorizarea de la distanţă reduc intervenţia manuală, reduc la minim duratele de nefuncţionare şi facilitează întreţinerea preventivă.
  • Anticipaţi problemele: Accesaţi datele şi diagnosticele dispozitivelor în timp real pentru a identifica neregulile înainte ca acestea să devină probleme, susţinând o cultură proactivă a întreţinerii. 
  • Simplu şi segmentat: IO-Link menţine conectivitatea simplă şi localizată, facilitând proiectarea segmentării zonale care reduce riscurile. 
Procesul de umplere a sticlelor în producţia de băuturi ©Endress+Hauser
Procesul de umplere a sticlelor în producţia de băuturi

Procesul de umplere a sticlelor în producţia de băuturi.

Exemplu de aplicaţie: Industria alimentară şi a băuturilor

Reducerea complexităţii umplerii

Reduceţi timpul necesar pentru lansarea pe piaţă şi optimizaţi fluxurile de lucru de producţie prin valorificarea comunicaţiei standardizate a tehnologiei IO-Link. Asiguraţi conformitatea cu reglementările în ceea ce priveşte siguranţa alimentară şi calitatea, prin acces facil la întreaga documentaţie şi certificările relevante prin intermediul dispozitivelor compatibile cu IO-Link.

  • Gestionare consecventă a activelor prin identificarea şi parametrizarea automată a dispozitivelor IO-Link pentru o funcţionalitate reală de tip plug-and-produce.
  • Integrare simplificată şi punere în funcţiune rapidă datorită pachetului de asistenţă pentru integrarea IO-Link oferit de Endress+Hauser.
Proces de distribuţie a apei într-o fabrică de produse biofarmaceutice ©Endress+Hauser

Proces de distribuţie a apei într-o fabrică de produse biofarmaceutice.

Exemplu de aplicaţie: Ştiinţele Vieţii

Controlul parametrilor critici pentru purificarea şi distribuţia apei

Apa farmaceutică este o utilitate critică în industria de fabricare a medicamentelor, necesitând o asigurare strictă a calităţii şi respectarea reglementărilor. Instrumentaţia compatibilă cu IO-Link asigură monitorizarea şi controlul continuu al parametrilor critici ai procesului în întregul sistem de apă – de la tratare şi purificare până la distribuţie şi punctul de utilizare. Portofoliul nostru compatibil cu IO-Link permite achiziţia de date în timp real şi integrarea perfectă, indiferent de dimensiunea instalaţiei.

  • Operaţiuni standardizate şi simplificate cu o gamă scalabilă de instrumente de control al calităţii şi de proces compatibile cu IO-Link.
  • Conformitate deplină cu standardele ASME BPE, ISPE şi farmacopeile globale.
  • Integrare digitală simplificată cu ajutorul pachetului de asistenţă pentru integrarea IO-Link de la Endress+Hauser, Ethernet industrial şi conectivitate pregătită pentru cloud.
  • Strategii de calibrare, compatibile, predictive, bazate pe date, care reduc duratele de nefuncţionare şi optimizează intervalele de întreţinere.

Obţineţi beneficii maxime de la tehnologia IO-Link în sectorul dumneavoastră de industrie

Tehnologia IO-Link este deja foarte populară în domeniul automatizării fabricilor. Aflaţi mai multe despre cazurile de utilizare specifice industriei de procesare, relevante în egală măsură atât pentru clienţii OEM, cât şi pentru utilizatorii lor finali, în documentele noastre informative.

Producţia de alimente şi băuturi

Produse alimentare şi băuturi

În acest document informativ, vă explicăm cum puteţi utiliza IO-Link în aplicaţiile dumneavoastră din sectorul alimentelor şi băuturilor, cum ar fi pasteurizarea, fabricarea berii sau ambalarea.

Unitate de tratare a apei

Apă, ape uzate şi deşeuri

n acest document informativ, vă explicăm cum puteţi utiliza IO-Link în aplicaţiile dumneavoastră pentru apă sau ape uzate, cum ar fi curăţarea apelor uzate sau producerea apei potabile.

Dispozitive IO-Link de la Endress+Hauser

Aruncaţi o privire asupra produselor noastre principale cu tehnologie IO-Link sau descărcaţi broşura pentru a consulta portofoliul complet.

/

De ce să alegeţi tehnologia IO-Link de la Endress+Hauser?

Alegând tehnologia IO-Link de la Endress+Hauser vă asiguraţi că beneficiaţi de o calitate extraordinară a dispozitivelor pentru automatizarea proceselor, un nivel de excelenţă rar întâlnit în clasa dispozitivelor IO-Link. Tehnologia noastră asigură un nivel ridicat de interoperabilitate cu dispozitive coordonatoare IO-Link şi software de configurare de la terţi, datorită implementării celei mai recente specificaţii de profil de senzor inteligent. În plus, la cerere, asigurăm integrarea altor componente de sistem la nivel local.

Alegând Endress+Hauser, beneficiaţi de o gamă largă de servicii pe tot parcursul ciclului de viaţă al dispozitivelor dumneavoastră, cu aceeaşi asistenţă de înaltă calitate oferită pentru produsele noastre premium. Dispozitivele noastre asigură, de asemenea, o integrare rapidă şi uşoară în sistemele de top de control al proceselor, cu o bibliotecă completă de blocuri de funcţii pentru Portalul Siemens TIA şi o bibliotecă cuprinzătoare de instrucţiuni pentru adăugarea de dispozitive suplimentare pentru Rockwell Plant PAx. Mai multe informaţii despre integrarea pentru Siemens şi Rockwell Automationgăsiţi aici. 

Combinarea dispozitivelor Endress+Hauser IO-Link pentru puncte de măsurare simple cu instrumentele Endress+Hauser bazate pe Ethernet pentru puncte de măsurare critice în cadrul proiectelor de automatizare a proceselor asigură o bază excelentă pentru obţinerea beneficiilor maxime din digitalizare.

Reţea Ethernet industrială tipică, cu IO-Link ©Endress+Hauser

Endress+Hauser a selectat cu atenţie cel mai util portofoliu de dispozitive IO-Link şi PROFINET, EtherNet/IP.

Îmbunătăţirea IO-Link cu protocoale avansate

Deşi IO-Link excelează în asigurarea unei comunicaţii digitale bidirecţionale eficiente pentru dispozitivele de teren, este important de reţinut faptul că IO-Link este optimizat pentru scenarii mai simple de măsurare şi automatizare industrială, în care senzorii discreţi şi fluxul de date de bază sunt suficiente. Totuşi, pentru aplicaţii complexe, în timp real sau cu lăţime de bandă largă, este posibil ca IO-Link singur să nu îndeplinească toate cerinţele şi ar trebui integrat cu alte protocoale. Această abordare hibridă permite producătorilor să valorifice simplitatea şi rentabilitatea IO-Link pentru senzorii de bază, utilizând în acelaşi timp protocoale mai puternice pentru dispozitive complexe şi sisteme de control.

Situaţii tipice:

Strategii cheie de integrare:

Doriţi să aflaţi mai multe?

Consultanţii noştri vă pot răspunde la toate întrebările.

Note finale

V-ar mai putea interesa