Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Monitorizare și control inteligente ale nivelului, bazate pe tehnologie radar, pentru concasoare și benzi transportoare

Control bazat pe nivel în aplicații dificile cu materiale vrac, utilizând senzori radar Micropilot FMR20B și vizualizare centralizată cu FlexView FMA90

Industrie: Industria minieră, a mineralelor şi metalelor
Monitorizare fiabilă a nivelului la intrările concasoarelor cu FlexView FMA90 și Micropilot FMR20B

Rezumat

Senzorul radar Micropilot  FMR20B asigură măsurarea fiabilă, fără contact, a nivelului, cu tehnologie de 80 GHz, pe benzile transportoare și la intrările concasoarelor, chiar și în condiții de praf extrem, vibrații și fluxuri dinamice de material. Împreună cu unitatea de comandă FlexView FMA90, valorile măsurate sunt vizualizate în timp real și monitorizate continuu în raport cu limitele predefinite. Funcțiile de alarmă configurabile permit detecția timpurie a suprasarcinilor și blocajelor, contribuind la funcționarea fiabilă și la protejarea benzilor transportoare și a concasoarelor.

Avantajele: manipularea stabilă, sigură și eficientă a materialelor vrac

80 GHz

Tehnologie radar pentru măsurarea stabilă a nivelului

24/7

Controlul procesului pe baza valorilor-limită

2

Senzori de nivel conectați la o singură unitate de comandă

Cu senzorul radar Micropilot  FMR20B și unitatea de comandă FlexView FMA90, operatorii beneficiază de o imagine completă, în timp real, asupra proceselor desfășurate la benzile transportoare și concasoare. Combinația dintre tehnologia radar focalizată de 80 GHz, vizualizarea intuitivă și controlul inteligent pe baza valorilor-limită permite intervenția timpurie, înainte de apariția suprasarcinilor sau blocajelor. Astfel, se reduc intervențiile manuale, se evită opririle neplanificate și se protejează echipamentele valoroase. Rezultatul este o disponibilitate sporită a instalației, un debit de proces optimizat și o fiabilitate operațională pe termen lung în aplicațiile dificile de manipulare a materialelor vrac.

Provocarea: condiții extrem de dinamice și dificile de manipulare a materialelor

Procesele de manipulare a materialelor care implică benzi transportoare și concasoare sunt expuse unor condiții de funcționare deosebit de dificile. La intrările concasoarelor, rocile de dimensiuni mari generează sarcini de impact și vibrații puternice, iar cantitățile mari de praf solicită suplimentar tehnologia de măsurare. Spațiul de instalare limitat complică și mai mult efectuarea unor măsurări fiabile în aceste puncte. Pe benzile transportoare, înălțimea materialelor vrac și încărcarea benzii pot varia rapid din cauza modificării debitelor de alimentare și diferitelor tipuri de materiale. În cazul instalațiilor exterioare, factori suplimentari precum praful, vântul sau ploaia sporesc și mai mult complexitatea procesului. Dacă suprasarcinile sau blocajele sunt detectate prea târziu, materialele se pot acumula, provocând deteriorarea benzii sau suprasolicitarea concasorului. Pentru a evita astfel de condiții de funcționare nesigure, operatorii au nevoie de monitorizarea și controlul fiabil al benzilor transportoare și concasoarelor.

Soluția noastră: monitorizare inteligentă a nivelului, bazată pe tehnologie radar, pentru transportul stabil al materialelor vrac

Un prim pas simplu către un control mai inteligent îl reprezintă combinarea măsurării radar fiabile a nivelului cu vizualizarea și comanda inteligente. Micropilot  FMR20B asigură măsurarea continuă, fără contact, a nivelului la intrările concasoarelor și pe benzile transportoare. Datorită tehnologiei radar focalizate de 80 GHz, măsurările rămân stabile și precise chiar și în condiții caracterizate de cantități mari de praf, vibrații puternice, sarcini de impact și suprafețe ale materialului care se modifică rapid. Senzorul radar de nivel funcționează independent de granulația și distribuția materialului, asigurând măsurări fiabile în aceste condiții dificile de manipulare a materialelor.

Valorile măsurate sunt transmise către FlexView FMA90, care funcționează ca unitate centrală de vizualizare și comandă. FlexView FMA90 extinde funcționalitatea senzorilor și prezintă clar toate informațiile prin afișarea în timp real a valorilor de nivel și a curbelor de tendință pe ecranul tactil color intuitiv de 3,5 inch sau prin acces de la distanță. Pe lângă vizualizare, FlexView FMA90 asigură un control inteligent pe baza valorilor-limită. Valorile obținute prin măsurarea radar a nivelului sunt evaluate continuu în raport cu pragurile predefinite. Atunci când sunt atinse limitele critice, ieșirile prin comutare integrate generează automat alarme, interblocări sau acțiuni de comandă. Viteza benzii transportoare poate fi redusă sau banda poate fi oprită pentru a preveni suprasolicitarea concasorului ori deteriorarea benzii transportoare, stabilizând astfel fluxul general de material și protejând echipamentele din aval. Secvențele de configurare ghidată, precum și detecția și configurarea automată a senzorilor prin protocolul de comunicație HART reduc semnificativ efortul necesar pentru punerea în funcțiune. Soluția permite operarea intuitivă și ajustarea parametrilor chiar și în condiții de instalare dificile.

Principalele rezultate ale soluției

  • Măsurare fiabilă

    Măsurare radar fiabilă, fără contact, a nivelului, cu tehnologie de 80 GHz, chiar și în condiții de praf, vibrații și suprafețe ale materialelor vrac care se modifică rapid

  • Control îmbunătățit

    Detecția timpurie a suprasarcinilor și blocajelor cu ajutorul ieșirilor prin comutare integrate, contribuind la minimizarea duratelor de nefuncționare neplanificate

  • Operare simplă

    Detecția automată a senzorilor și secvențe de configurare ghidată pentru punerea în funcțiune rapidă și operarea simplă

  • Informații clare

    Vizualizarea în timp real a valorilor de nivel prin FlexView FMA90, pentru o mai bună vizibilitate asupra procesului și luarea mai rapidă a deciziilor

Contactaţi-ne

Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Produse și servicii utilizate

/

Soluții și tehnologii conexe

Level measurement

Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids

Mai multe informaţii

Radar level measurement

Radar level measurement offers reliable non-contact, maintenance-free measurement in liquids and bulk solids. Micropilot sensor is a safe solution even under extreme process conditions.

Mai multe informaţii

Măsurarea nivelului radar explicată

Tehnologia radar asigură măsurarea fiabilă şi precisă a nivelului, iar dispozitivele radar acţionate de IIoT transformă modalitatea în care industriile monitorizează niveluri.

Mai multe informaţii

Ensuring plant security with ProtectBlue

Ensuring plant security with ProtectBlue

Mai multe informaţii

Întrebări frecvente