Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Highest accuracy and safety in pressure and differential pressure measurement with diaphragm seals
In processes with very high or very low temperatures, aggressive media or strong vibrations, diaphragm seals offer optimum measuring results. To measure even more precisely in such applications and to increase process safety, Endress+Hauser has developed the TempC (Temperature Compensatory) Membrane on basis of a completely novel technology. The patented TempC Membrane guarantees highest accuracy and increased process safety thanks to its new technology even in very demanding applications.
TempC Membrane with flanges for the process industries
TempC Membrane for hygienic applications
TempC Membrane with flanges for the process industries
TempC Membrane for hygienic applications
Benefits
Increase your profitability and plant availability
The very low temperature effect minimizes the influence of fluctuations of both process and ambient temperatures thus guaranteeing accurate and stable measurements. Temperature-effects on the signal are reduced to a minimum.
TempC Membrane may be used in the temperature range of -40°C to +400°C. In the food and life sciences industry TempC Membrane guarantees the highest degree of process safety even for very long sterilization and cleaning cycles (CIP/SIP).
Fast membrane recovery after temperature shocks of the diaphragm permits shorter downtime in batch applications and thus a significantly higher availability of production facilities.
Thanks to the TempC Membrane, smaller dimension process connections are possible. The new diaphragm detects with a smaller process connection more accurate than conventional diaphragms with a larger diameter.
Following products are available with the innovative TempC Membrane:
Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.
Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).
Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.
Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.
Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).
Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.
Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.
Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).
Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .