Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Soluţii pentru optimizarea reducerii emisiilor de NOx din gazele de ardere industriale

Măsuri rapide şi fiabile pentru optimizarea proceselor şi asigurarea respectării reglementărilor privind limitele emisiilor

Măsurători rapide pentru optimizarea proceselor şi respectarea limitelor de emisii

imaginea prezintă un exemplu de soluție disponibilă

Procesele care implică un nivel ridicat de energie necesită un consum ridicat de combustibili fosili, rezultând un nivel ridicat al emisiilor de NOx. Pentru a respecta reglementările locale, conţinutul de NOx este adesea redus într-un sistem DeNOx folosind amoniac. Provocarea acestui proces rapid se referă la injectarea cantităţii potrivite de amoniac pentru a reduce la minim emisiile de NOx rezidual, prevenind în acelaşi timp emisiile de amoniac în exces. Soluţiile de analiză la faţa locului de la Endress+Hauser sunt perfecte pentru monitorizarea emisiilor de NOx şi a scurgerilor de amoniac din cauza unui exces de NH3 în acest proces dinamic. 

Prezentare generală a soluţiei:

Disponibil pentru:
Apă, ape uzate și deșeuri
Chimic
Industria minieră, a mineralelor şi metalelor
Petrol şi gaz / Marin
Putere şi energie

Hardware şi software:

  • GM32 analizor de gaze la faţa locului pentru emisiile de NOx la admisia şi evacuarea reactorului
  • GM700 analizor de gaze la faţa locului pentru emisiile de NH3 la evacuarea reactorului
  • Sunt disponibile versiuni cu conductă transversală sau sondă de măsurare
  • Integrare eficientă şi rentabilă în sisteme complete 
  • Automonitorizare automată pentru costuri minime de întreţinere şi intervale lungi care nu necesită întreţinere
  • Sisteme de achiziţie şi manipulare a datelor (DAHS) pentru achiziţionarea, evaluarea, stocarea şi vizualizarea, precum şi transmiterea datelor privind emisiile în mod continuu, pentru gestionarea modernă a acestora
  • Monitorizarea stării şi servicii de monitorizare ca soluţie digitală pentru monitorizarea continuă a stării dispozitivului şi a centralei, precum şi a aplicaţiei în sine

Servicii:

  • Contracte de servicii modulare - flexibile pentru orice cerinţă
  • Serviciu local de intervenţie în teren
  • Proiectare sisteme, consultanţă tehnică şi planificare
  • Management de proiect
  • Test de acceptare în fabrică (FAT)
  • Test de acceptare în teren (SAT)
  • Pornire şi punere în funcţiune
  • Instruire asigurată de ingineri de service cu experienţă
  • Depanare şi reparaţii
  • Asistenţă de la distanţă, dacă este necesară

Măsurarea precisă asigură utilizarea optimizată a aditivilor (NH3) şi respectarea reglementărilor privind limitele de emisii

Un sistem DeNOx (SCR, SNCR) converteşte NOx care este un gaz toxic în N2 şi H2O. Ambele sunt inofensive pentru oameni şi alte specii. Amoniacul sau o soluţie apoasă de uree este injectată după ardere şi convertită, în prezenţa unui catalizator (SCR) sau fără un catalizator (SNCR). NOx reacţionează cu amoniacul şi se transformă în N2 şi H2O.

Prin urmare, este esenţial să se determine conţinutul de NOx la admisia şi evacuarea reactorului DeNOx (SCR, SNCR). În plus, detecţia scurgerilor de NH3 la evacuarea reactorului este necesară pentru a respecta reglementările tot mai stricte privind scurgerile de amoniac (din cauza alimentării excesive cu NH3 la admisia reactorului).

Endress+Hauser poate oferi soluţii fiabile care ajută la maximizarea funcţionalităţii şi disponibilităţii unităţii. Tehnologia de măsurare la faţa locului oferă mai multe beneficii: nu este nevoie de transportul eşantionului către analizor, reducând timpul de analiză. Nu sunt necesare sisteme de manipulare a eşantioanelor, astfel se reduc costurile sistemului şi cerinţele de întreţinere. Precizie mai mare şi control îmbunătăţit al procesului, deoarece se evită condensarea amoniacului.

Tehnologie de măsurare rapidă şi fiabilă

Măsurarea la faţa locului înseamnă măsurarea directă în cadrul procesului, ceea ce duce la măsurători rapide, costuri reduse ale sistemului şi precizie îmbunătăţită

Adaptate cerinţelor dumneavoastră

Aplicaţiile de proces necesită soluţii personalizate de analizoare de gaze. Endress+Hauser pune la dispoziţie soluţii personalizate concepute pentru numeroase componente de măsurare posibile

Nivel crescut de disponibilitate prin monitorizare în timp real şi întreţinere predictivă

Serviciile digitale monitorizează dispozitivele conectate în timp real, detectând de timpuriu modificările senzorilor şi ale instalaţiilor, iar defecţiunile pot fi identificate din timp sau prevenite complet

Prezent oriunde, pentru dumneavoastră

De mulţi ani, susţinem sistemele şi instalaţiile dvs. de măsurare cu servicii care acoperă întregul ciclu de viaţă, de la planificare şi punere în funcţiune până la operare, modernizare şi înlocuire

Evidenţierea avantajelor ofertelor

/

Vă interesează soluţiile noastre? Consultanţii noştri vă pot răspunde la toate întrebările.

Note finale