Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Monitorizare continuă a parametrilor de evacuare, cu tablouri de bord centralizate, funcții de monitorizare a conformității, funcții de alertare și de raportare conform cu cerințele de audit la toate locațiile de evacuare.
imaginea prezintă un exemplu de soluție disponibilă
Apele uzate municipale și industriale sunt guvernate de cerințe stricte de reglementare referitoare la modalitatea de tratare și evacuare a acestora. Deoarece limitările legale variază în funcție de țară și sunt tot mai stricte, operatorii de instalații trebuie să creeze un echilibru între conformitatea cu reglementările și protecția oamenilor și mediului, optimizând, în același timp, performanța operațională. Monitorizarea continuă a parametrilor critici, precum pH-ul, încărcăturile organice și de nutrienți, debitul etc., le permite operatorilor să detecteze din timp anomaliile, să reacționeze rapid și să asigure conformitatea.
În conexiune cu Netilion Water, soluția asigură o monitorizare continuă de la distanță a cantității și calității efluenților și poate efectua o evaluare a stării de funcțională. Operatorii beneficiază de o vizibilitate centralizată asupra mai multor locații, ceea ce le permite să reacționeze rapid în cazul evenimentelor neprevăzute și să reducă efortul operațional.
Sistemele de panouri integrate pot simplifica această activitate deoarece încorporează mai mulți senzori analitici și dispozitive într-un singur panou confortabil, gata de utilizare; astfel, monitorizarea, operarea și întreținerea sunt mai eficiente.
Prezentare generală a soluției:
Disponibil pentru:
Alimente și băuturi
Apă, apă reziduală și deșeuri
Chimic
Maritim
Minerit, minerale și metale
Putere și energie
Ulei și Gaz
Hardware și software:
Netilion Water: Tablouri de bord operaționale, detalii privind echipamentele, analize avansate, indicații privind evenimentele și alerte
Monitorizarea efluenților: Controlul calității cu senzorii de analiză a lichidului de la Endress+Hauser: turbiditate, clor, pH, ORP, conductivitate, CCO/COT, oxigen dizolvat, SAC și nitrați. Panouri, dulapuri și containere complet asamblate, de exemplu, CDP20/50
Conectivitate și integrare Edge: SGC500/Edge Box – Montare CSOL în exterior/modul Liquiline Edge CYY7
servicii pentru șantierul pe care se desfășoară proiectul
documentare și certificare
teste de acceptare din fabrică și teste de acceptare de la fața locului
Servicii: calibrare anuală și asistență inteligentă
Reducerea riscului de neconformitate și optimizarea transparenței și eficienței operaționale
Netilion Water monitorizează în mod continuu parametrii de evacuare și furnizează o vizibilitate centralizată a tuturor locațiilor de evacuare prin intermediul tablourilor de bord, ajutând operatorii să detecteze din timp abaterile, să reducă riscurile de neconformitate și să respecte limitele de evacuare a apelor uzate.
Memosens și Heartbeat Technology optimizează suplimentar eficiența operațională prin permiterea verificării de la distanță a stării funcționale și performanței instrumentațiilor și, concomitent, prin reducerea eforturilor de întreținere și calibrare, ajutând operatorii să asigure fiabilitatea măsurătorilor și să asigure conformitatea cu reglementările.
Sistemele de analiză a lichidului, bazate pe panouri, asigură o monitorizare fiabilă și continuă a evacuării apelor uzate, combinând mai multe măsurători ale calității apei într-un singur panou integrat.
Datele de proces furnizate în timp real ajută operatorii să asigure conformitatea cu cerințele de reglementare, să detecteze rapid abaterile, să identifice oportunitățile de optimizare a proceselor de tratare și să reducă costurile de funcționare sau de evacuare. Un portofoliu cuprinzător, cu eficiență demonstrată pe teren, permite configurarea parametrilor corespunzători pentru fiecare aplicație, iar panourile preasamblate și precalibrate simplifică operațiunile de instalare, punere în funcțiune și operare continuă.
Îmbunătățiți transparența operațională
Tablourile de bord centralizate oferă aproape în timp real vizibilitate asupra cantității de efluent, calității și stării funcționale a echipamentelor de la toate locațiile de evacuare
Optimizare bazată pe date
Corelarea tendințelor istorice, analizelor și evenimentelor ajută la identificarea oportunităților de îmbunătățire și susțin luarea unor decizii operațiunile mai bune
Asigurarea conformității cu reglementările
Monitorizarea continuă a parametrilor critici de evacuare susține asigurarea conformității cu limitele legale privind apele uzate și reducerea riscului de încălcare a autorizațiilor
Îmbunătățiți eficiența proceselor de tratare a apelor uzate
Măsurarea în timp real a calității apei susține îmbunătățire proceselor și poate ajuta la reducerea costurilor pentru tratare sau taxelor de evacuare
Simplificați-vă operațiunile de întreținere și calibrare
Operațiunile de întreținere proactive, bazate pe date, asigurate de Memosens și Heartbeat Technology, reduc necesarul de intervenții manuale și simplifică activitățile de întreținere și calibrare
Bucurați-vă de o planificare mai inteligentă a proceselor de întreținere
Monitorizarea continuă de la distanță a stării echipamentelor și instrumentațiilor permite efectuarea întreținerii în funcție de stare, reducerea la minim a deplasărilor pe teren și necesarului de intervenții manuale
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
Monitoring systems for municipal wastewater treatment plants
Discover Endress+Hauser smart monitoring for wastewater treatment plants. Comply to legal limit values with improved efficiency with our easy to use, cost-effective, turnkey monitoring systems.
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .