Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Picture of Picomag Inline – The economical flowmeter for process quality control and monitoring

Picomag Inline
electromagnetic flowmeter

Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Filtrare măsurători / aplicaţie
Activitate de măsurare / aplicaţie

Configurare pentru descărcarea desenelor CAD ale acestui produs

  • Measuring principle

    Electromagnetic

  • Product headline

    Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable.
    Time-saving, easy configuration even in places difficult to reach – secure Bluetooth connection.
    Ideal for process quality control and monitoring due to temperature and conductivity measurement in utilities.

  • Sensor features

    Fewer measuring points necessary – simultaneous flow, conductivity and temperature measurement. Cost-efficient specialist for use in tight spaces e.g. skids – sensor and transmitter in one housing.
    High shock and vibration resistance. Degree of protection: IP65/67. Empty pipe detection.

  • Transmitter features

    Quick offline configuration check – unique, comfortable knock functionality. Simple device access through its whole lifecycle – no manual needed due to intuitive SmartBlue app. Effortless configuration of several devices – settings can be saved and loaded into other meters. Flexible integration into all fieldbus systems – plug-and-play device with IO-Link.
    Wireless remote access via Bluetooth SmartBlue app. IO-Link and various I/Os for all line-sizes. 1.4" TFT color display with backlight.

  • Nominal diameter range

    DN15 to 50 (1/2 to 2")

  • Wetted materials

    PEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM
    Electrodes: 1.4404/316L

  • Measured variables

    Volume flow, Temperature, Conductivity

  • Max. measurement error

    Volume flow: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s

  • Measuring range

    up to 750 l/min

  • Max. process pressure

    16 bar

  • Medium temperature range

    -10 to 70°C (+14 to +158 °F)
    Permissible short-term temperature, maximum one hour:
    85 °C (185 °F)
    Repetition after 4 hours at the earliest

  • Ambient temperature range

    -10 to 60 °C

  • Sensor housing material

    1.4404/316L, Polycarbonate

  • Transmitter housing material

    1.4404/316L, Polycarbonate

  • Degree of protection

    IP 65/67

  • Display/Operation

    Integrated display, operation via Bluetooth technology

  • Outputs

    Current (4 to 20mA)
    Pulse
    Switch
    Voltage (2 to 10V)

  • Inputs

    Status

  • Digital communication

    IO-Link

  • Power supply

    18 to 30V DC

  • Product safety

    cULus listing

  • Hygienic approvals and certificates

    Drinking water approvals: NSF