Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
imagine de prezentare a analizorului de gaze de proces TRANSIC Extractive

Analizorul de gaze de proces
TRANSIC Extractive

Măsurarea oxigenului pentru fiecare aplicaţie

ITRANEX
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Filtrare măsurători / aplicaţie
Activitate de măsurare / aplicaţie

Configurare pentru descărcarea desenelor CAD ale acestui produs

  • Measuring principle

    Cold extractive, Hot extractive

  • Measured variables

    O2

  • Measuring range

    O2:
    0 vol. % ... 5 vol. %
    0 vol. % ... 25 vol. %
    0 vol. % ... 100 %

  • Process temperature

    –20 °C ... +200 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Ambient temperature range

    -20 °C ... +60 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Degree of protection

    IP66

  • Hazardous area approvals

    IECEx
    ATEX
    NEC/CEC (US/CA)

  • Product safety

    CE, FM