Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
  • Istoric

Electronic differential pressure measurement systems

Reliable - Safe - Cost Effective

With electronic dp we are offering an absolute superior solution with outstanding values to measure the level in pressurized and vacuum tanks. Deltabar FMD71/FMD72 help you to getting rid of problems resulting from traditional mechanical differential pressure measurement using impulse lines or oil-filled capillaries. With electronic dp safety risks are minimized and the total cost of ownership can be optimized due to reduced installation time, maintenance downtime and spare requirements

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Animation showing the benefits of electronic dp measurement

Electronic dp Deltabar FMD71 FMD72 ©Endress+Hauser
Electronic dp Deltabar FMD71 FMD72 ©Endress+Hauser

Animation showing the benefits of electronic dp measurement

Avantaje

  • Eliminates traditional mechanical issues (leaking tapes, clogging of pipes, icing of pipes, dry/wet leg inconsistencies) resulting in greater process availability and reliability

  • Available with ceramic sensor modules or with metal sensor modules

  • Lowest total cost of ownership due to reduced installation time, maintenance, downtime and spare requirements

  • Multivariable level measurement: HART-based differential pressure, head pressure and sensor temperatures from one system. Continuous health indication of the entire system via HART-based diagnostic

  • High reproducibility and long-term stability

The system comprises two sensor modules and just one transmitter. One sensor module measures the hydrostatic level (high pressure including head pressure) and the other one the head pressure (low pressure). The level is calculated from these two values in just one transmitter. The electronic dp system eliminates measurement drift due to ambient temperature changes up to 95%.

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Descărcări

    Electronic dp improves accuracy, installation, maintenance

    Check out how Lucite International gained in accuracy and reliability when they replaced their traditional differential pressure using capillaries with our electronic dp transmitter.