Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
WirelessHART este o tehnologie de comunicație wireless pentru automatizarea proceselor, care adaugă caracteristicile comunicației wireless la protocolul HART consacrat.
WirelessHART este o tehnologie de comunicație wireless dezvoltată special pentru automatizarea proceselor. Aceasta adaugă caracteristicile wireless la protocolul HART consacrat, menținând în același timp compatibilitatea cu dispozitivele HART, comenzile și instrumentele existente. Astfel, este posibilă integrarea atât a dispozitivelor vechi, cât și a celor noi într-o rețea wireless, fără cablare extinsă.
Tehnologia permite schimbul de valori de măsurare, de informații despre dispozitive și de date de diagnosticare de la dispozitivele HART conectate. Într-o rețea WirelessHART, adaptoarele transmit informațiile de la dispozitivele de teren, iar un dispozitiv FieldGate recepționează datele și le face disponibile pentru rețeaua unității prin opțiuni de comunicație precum Modbus, OPC, Ethernet sau RS485.
Comunicație wireless pentru dispozitivele de teren în automatizarea proceselor, utilități
Principiu de comunicație
Acces multiplu cu divizare temporală (Time Division Multiple Access – TDMA) și spectru împrăștiat cu salt de frecvență (Frequency Hopping Spread Spectrum – FHSS)
Tipologia rețelei
Rețea
Componente de rețea
Gateway-uri WirelessHART și adaptor HART wireless
Rate de biți acceptate
250 kbps
Siguranță intrinsecă opțională
Da
Integrarea sistemului de control
Comenzi universale
Integrarea gestionării echipamentelor
DDE, FDT, FDI
Organizație de dezvoltare a standardelor (Standard development organization – SDO)
Indiferent dacă sunteți în căutarea unor dispozitive noi sau dacă doriți să faceți upgrade la instalația dumneavoastră HART existentă, Endress+Hauser vă pune la dispoziție o selecție de componente WirelessHART și dispozitive compatibile pentru toate aplicațiile.
OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
OutputWirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
Endress+Hauser se angajează să ofere suport pe termen lung pentru toate produsele noastre.
Ne asumăm suportul și serviciul produselor noastre pentru o perioadă de zece ani după notificarea retragerii produsului (până când piesele de schimb nu mai sunt disponibile).
Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a oferi soluții alternative, inclusiv produse de înlocuire, dacă se consideră mai potrivite.
OutputEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable for HART IP and MODBUS TCP communication RS-485 serial interface - Configurable for HART Version 7.0 or MODBUS RTU communication EtherNet/IP interface
DisplayIntegral via 5 LEDs
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .