Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
În automatizarea proceselor, ne străduim să oferim o proiectare eficientă a instalaţiilor. Este important să se realizeze o pornire şi o punere în funcţiune rapide şi să se producă eficient produse de calitate. Transformarea digitală şi tehnologia Industry 4.0 utilizează date de valoare din teren pentru optimizarea proceselor. Asigurarea conectivităţii la nivel de teren şi a accesului la date sunt esenţiale. Până în prezent, au existat limitări precum viteza redusă, lăţimea de bandă limitată şi conversiile complexe de protocoale.
Principalele organizaţii de standardizare au colaborat cu parteneri importanţi din industrie, precum Endress+Hauser, pentru a stabili un strat fizic avansat pentru Ethernet, Ethernet-APL, care să îndeplinească cerinţele industriilor de procesare. Această tehnologie este concepută să fie deschisă, sigură, pregătită pentru evoluţiile viitoare şi pentru internetul industrial al obiectelor (IIoT).
Deşi Ethernet-APL permite digitalizarea şi convergenţa IT/OT, amplifică, de asemenea, cerinţele privind securitatea cibernetică. Ethernet-APL asigură fundaţia fizică necesară protocoalelor moderne de comunicaţii, iar prin combinarea acesteia cu dispozitive dezvoltate în conformitate cu standardul IEC 62443, putem începe să atenuăm riscurile legate de securitatea cibernetică.
Ethernet-APL – Stratul fizic avansat pentru Ethernet
Ethernet-APL ca facilitator pentru servicii digitale în paralel cu controlul proceselor
Comparaţia topologiilor Ethernet-APL
Compararea costurilor tehnologiilor analogice şi digitale
Ethernet-APL – Stratul fizic avansat pentru Ethernet
Ethernet-APL ca facilitator pentru servicii digitale în paralel cu controlul proceselor
Comparaţia topologiilor Ethernet-APL
Compararea costurilor tehnologiilor analogice şi digitale
Beneficiile Ethernet-APL
Cu Ethernet-APL, digitalizarea în instalaţiile de procesare este completă, iar beneficiile se pot obţine în toate etapele ciclului de viaţă. Ethernet-APL extinde capabilităţile Ethernet-ului convenţional pentru a răspunde cerinţelor ridicate ale industriei de procesare, de exemplu, lungimi mari ale cablurilor, instalare uşoară şi design cu siguranţă intrinsecă pentru zone periculoase. Permite comunicaţia sigură şi de mare viteză şi alimentarea cu energie electrică prin intermediul unui cablu cu 2 fire şi, prin urmare, este potrivit pentru dispozitive de teren, cum ar fi senzorii de măsurare. Conectivitatea Ethernet la dispozitivele de teren asigură acces complet la variabilele de proces şi monitorizare, datele de diagnosticare şi funcţionalităţi avansate, cum ar fi verificarea stării „pregătit pentru lotul de producţie” pentru mai multe dispozitive.
Aplicaţii Ethernet-APL
Ethernet-APL poate fi utilizat în toate cazurile în care, în trecut, se foloseau tehnologii de 4–20 mA şi Fieldbus. Dispozitivele de teren şi produsele de infrastructură se potrivesc perfect industriilor de procesare – în principal pentru proiecte de tip greenfield, şi cu unele modificări şi pentru proiecte de tip brownfield. Ethernet-APL se potriveşte multor aplicaţii din diferite industrii, pentru care unele dintre următoarele cazuri de utilizare sunt relevante:
Informaţii suplimentare privind calitatea procesului prin accesul la toate datele de măsurare şi monitorizare
Funcţii avansate precum verificarea stării „pregătit pentru lotul de producţie” a mai multor puncte de măsurare
Eforturi pentru calibrarea buclelor de comunicaţie analogice
Zone cu pericol de explozie
Managementul activelor pentru mai multe puncte de măsurare
Acces facil la diagnosticarea dispozitivului
Monitorizare şi optimizare, de exemplu, prin utilizarea celui de-al 2-leacanal/IIoT
Descărcaţi documentul informativ pentru informaţii suplimentare
În acest document informativ, sunt descrise aspectele integrării sistemului privind diagnosticarea, verificarea şi monitorizarea dispozitivelor, comparând 4–20 mA/HART şi PROFINET prin Ethernet-APL în scenarii practice de aplicaţii.
Validarea cu succes a tehnologiei Ethernet-APL în industria chimică
În laboratorul BASF Ethernet-APL, inginerii BASF au evaluat tehnologia Ethernet-APL pe parcursul mai multor luni. Au fost în centrul atenţiei diferite topologii şi cazuri de utilizare în funcţie de cerinţele instalaţiilor BASF. În plus, tehnologia a fost validată prin diverse teste de solicitare efectuate împreună cu producătorii de sisteme SCD, comutatoare de teren şi instrumentaţie. Inginerii au identificat numeroase avantaje ale noii tehnologii, precum:
Instalare simplă şi flexibilă
Integrare simplă în SCD
Comunicaţie Ethernet stabilă şi rapidă
Disponibilitate ridicată a procesului
Schimbarea dispozitivului plug and play
Exportul datelor în al 2-leacanal
With the help of Endress+Hauser digital field devices, we are able to optimize diverse topics centering around engineering, commissioning and lifecycle in BASF plants and save CAPEX and OPEX costs.
Gerd Niedermayer, Senior Expert – Maturation of emerging automation technologies in LCP projects, BASF
Portofoliu Ethernet-APL
Dispozitive de teren Ethernet-APL pentru industriile de procesare
Netilion Health is a digital asset-health management service. With IIoT technology it provides diagnostics from your field devices anywhere at any time, so you have remedies ready when you need them.
Netilion Value is an IIoT based data monitoring service that connects you to your measurements from anywhere, allowing you to track your facility in real-time.
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .