Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Tabletă de configurare a dispozitivului Field Xpert SMT50B

Field Xpert SMT50B

Tabletă industrială pentru configurarea dispozitivului în zone nepericuloase (non-ex)

SMT50B
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Input

    Front camera:
    1080p at 30 fps 8M RGB camera + 480p at 30 fps IR camera
    Rear camera:
    1080p at 30 fps 11M RGB camera

Domeniu de aplicare

Profitaţi de avantajele unei soluţii de înaltă performanţă pentru a pune în funcţiune şi a întreţine instrumentele de teren. Configurarea dispozitivului este rapidă şi uşoară folosind tableta industrială robustă Field Xpert SMT50B. Tehnicienii de service mobili adoptă confortul deţinerii celei mai mari biblioteci de drivere de dispozitiv de pe piaţă la îndemână. Depunând un efort minim, tehnicienii pot începe configurarea imediat după setarea unei conexiuni wireless sau prin modem la dispozitivul de teren.

Tableta industrială Field Xpert SMT50B este concepută pentru gestionarea dispozitivului de teren: datorită dimensiunii şi greutăţii reduse, vă poate însoţi oriunde efectuaţi sarcinile de service. În plus, aveţi sistemul de operare Windows la îndemână – nu trebuie să transportaţi multiple dispozitive. Field Xpert îmbunătăţeşte eficienţa, economiseşte timp şi reduce costurile, garantând fiabilitatea instalaţiei.

Avantaje

  • Tabletă rapidă şi fiabilă pentru configurarea cu uşurinţă a dispozitivului datorită tehnologiei de înaltă performanţă

  • Sculă multifuncţională: Field Xpert SMT50B poate configura toate dispozitivele de teren datorită bibliotecii sale de peste 4000 de drivere de dispozitiv şi compatibilitatea cu toate protocoalele obişnuite, inclusiv conexiuni wireless de ex. Bluetooth® securizat

  • Poate fi utilizată în medii dure, nepericuloase datorită afişajului tactil anti-orbire şi designului rezistent (IP66)

  • Sistem de operare Windows instalat pentru acces direct la mediul de lucru obişnuit

  • Conectarea directă la ecosistemul Netilion IIoT vă permite să accesaţi date, să partajaţi fişiere cu echipa şi să stocaţi documente pentru a garanta conformitatea, indiferent unde vă aflaţi

  • Conceput pentru fluxuri de lucru mobile: are o dimensiune şi greutate redusă (ecran de 10.1”, de 1 kg), accesorii practice (tastatură, suport magnetic etc.) şi baterie dublă înlocuibilă la cald care asigură productivitate fără întreruperi întreaga zi