Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Randament maximizat, durate de nefuncţionare minimizate

Monitorizare inteligentă a temperaturii în cadrul proceselor de percolare a acidului de înaltă presiune (HPAL)

Randament maximizat, durate de nefuncţionare minimizate – monitorizarea precisă şi fiabilă a temperaturii este cheia performanţelor de percolare a acidului de înaltă presiune (HPAL) în autoclav. Măsurarea precisă asigură o funcţionare sigură şi eficientă, contribuind la menţinerea stabilităţii proceselor de extracţie a minereurilor şi la maximizarea recuperării metalelor. Autoclavele HPAL sunt esenţiale pentru extracţia nichelului şi cobaltului din minereurile de laterit, în cadrul industriei miniere.

Randament maximizat, durate de nefuncţionare minimizate ©Endress+Hauser

Avantaje

  • Disoluţie accelerată a mineralelor, pentru o recuperare mai mare a metalelor

  • Funcţionare fiabilă în condiţii extreme de presiune şi coroziune

  • Timp scurt de răspuns, pentru un control optimizat al proceselor

  • Eficienţă de 90% a extracţiei şi durate de nefuncţionare reduse

Provocarea

În cadrul proceselor HPAL, zăcămintele sunt zdrobite, amestecate cu apă pentru a forma o pastă, iar apoi sunt pompate în autoclave, unde acidul sulfuric iniţiază o reacţie chimică la temperaturi de peste 260 °C şi presiuni de peste 33 de bari. Controlul precis al temperaturii este esenţial în vederea optimizării eficienţei de percolare, gestionării hidrolizei fierului şi asigurării unei funcţionări sigure.
Totuşi, în timpul încălzirii, vâscozitatea pastei variază, ceea ce îngreunează măsurarea precisă a temperaturii. Adesea, senzorii convenţionali nu reacţionează rapid sau nu rezistă în mediile dificile, ducând la ineficienţe, riscuri pentru siguranţă şi la o recuperare redusă a metalelor.

Soluţia noastră

Pentru a satisface cerinţele riguroase în ceea ce priveşte măsurarea temperaturii în autoclavele HPAL, Endress+Hauser oferă o soluţie modulară robustă, compatibilă cu iTHERM ModuLine TM151. Acest termometru industrial este dotat cu un senzor RTD QuickSleeve, care asigură timpi scurţi de răspuns, permiţând, astfel, o detecţie precisă a schimbărilor de temperatură din interiorul pastei. Teaca sa de termocuplu din semifabricat este proiectată să reziste la condiţiile extreme de presiune şi coroziune specifice proceselor de percolare a acidului de înaltă presiune, extinzând considerabil durata de viaţă a senzorului şi reducând necesarul de întreţinere. Semnalul de temperatură este transmis prin intermediul iTEMP TMT72, care este un transmiţător compatibil cu protocolul HART, care asigură o comunicaţie fiabilă cu sistemul de control. Pentru operatorii care necesită vizualizarea la faţa locului, soluţia poate fi completată cu un afişaj local TID10. Valorile de proces poate fi vizualizate şi direct pe dispozitivul mobil al clientului, prin intermediul aplicaţiei SmartBlue. Împreună, aceste componente formează un sistem de monitorizare a temperaturii care creşte eficienţa proceselor, optimizează nivelul de siguranţă şi susţine recuperarea consecventă a metalelor în unul dintre cele mai dificile medii din industria minieră.