Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Detecția timpurie a uzurii refractare în sistemul de răcire cu plăci al furnalului

Industrie: Minerit, minerale și metale
Diagrama procesului de furnal

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Rezumat

Plăcile din cupru ale furnalului protejează mantaua acestuia și îmbunătățesc rezistența la uzură, însă, pe măsură ce căptușeala refractară se erodează, la plăci ajunge o cantitate mai mare de căldură, iar temperatura acestora crește. Temperatura este unul dintre indicatorii indirecți ai stării furnalului în timpul funcționării. Sonda cu cablu iTHERM CableLine TSC310, împreună cu transmițătorul de temperatură iTEMP TMT72, asigură măsurarea continuă și fiabilă a temperaturii plăcilor în condiții dificile, ajutând operatorii să detecteze din timp scurgerile, canalele blocate și uzura căptușelii refractare și să evite, astfel, supraîncălzirea, deteriorarea plăcilor și atacul cu hidrogen.

Avantajele: Avertismente timpurii, funcționare mai sigură și producție fiabilă

Avertismente timpurii

privind eroziunea și uzura refractare

Detecția scurgerilor și blocajelor

în canalele de apă de răcire

Potențial de prelungire a duratei de viață a furnalului

- prevenția deteriorării plăcilor și duratelor de nefuncționare

Monitorizarea continuă a temperaturii plăcilor transformă o stare a furnalului care, în alte condiții, nu ar putea fi observată într-un sistem de avertizare timpurie.

Protecția sistemului de răcire:

  • Scurgeri de apă  
  • Conductă înfundată  
  • Debit de apă insuficient 

Protecția suprafeței plăcilor:

  • Eroziunea plăcilor din cupru

Provocarea: Evaluarea stării furnalului, fără efectuarea unei inspecții interne

Plăcile din cupru pentru furnale reprezintă o soluție de răcire concepută pentru îmbunătățirea rezistenței la uzură și prevenția deformării mantalei. Pe măsură ce căptușeala refractară se uzează, la placă ajunge o cantitate mai mare de căldură. Deoarece interiorul unui furnal aflat în funcțiune nu poate fi inspectat direct, creșterea temperaturii plăcilor reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori indirecți ai uzurii sau eroziunii căptușelii refractare, permițându-le operatorilor să identifice zonele cu probleme cu mult timp înainte de producerea unei avarii.

Captarea fiabilă a acestui semnal este dificilă: senzorii trebuie să reziste la fluctuații mari de temperatură, precum și la fluctuații ale presiunii apei de răcire și temperaturilor de la orificiile de admisie/evacuare din diferitele zone ale furnalului (creuzet, etalaj, zonă de coeziune etc.).

Condiții de proces tipice:

  • Temperatura apei de răcire la intrare: 25-35 °C
  • Temperatura apei de răcire la ieșire: 35-60 °C
  • Presiunea apei de răcire: 33-45 bari
  • Temperatura plăcilor (în funcție de locație): 50-250 °C

Soluția noastră: monitorizare fiabilă a temperaturii plăcilor

Pentru a satisface aceste cerințe exigente, Endress+Hauser dotează plăcile de răcire cu iTHERM CableLine TSC310, o sondă industrială cu cablu TC, prevăzută cu fișe cu deconectare rapidă, care simplifică procesul de instalare. În cadrul acestei aplicații, producătorul de echipamente originale (OEM) sau constructorul instalației specifică, de regulă, utilizarea principiului de măsurare cu termocuplu (TC), motiv pentru care TSC310 este alegerea standard în acest caz.

Ieșirea de 4–20 mA/HART este standardul de comunicație în industria minieră, mineralelor și metalelor, motiv pentru care iTEMP TMT72 este alegerea ideală: este un transmițător pe șină DIN compatibil cu protocolul HART, care convertește semnalul termocuplului și asigură o comunicație fiabilă cu sistemul de control. În plus, aplicația SmartBlue le permite operatorilor să vizualizeze valorile de proces direct pe un dispozitiv mobil, fără cablaje suplimentare.

Împreună, aceste componente alcătuiesc un sistem de monitorizare a temperaturii care crește eficiența procesului, îmbunătățește siguranța și contribuie la funcționarea consecventă a furnalului.

Contactaţi-ne

Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Produse și servicii utilizate

/

Soluții și tehnologii conexe

Temperature measurement

Thermometers and transmitters for the process industry

Mai multe informaţii

Monitorizarea evacuării efluenților 

Utilizați sistemele de evacuare a apelor uzate în limitele legale, cu sisteme de monitorizare complete și fiabile, pentru a beneficia de valori continue și de un răspuns rapid în caz de contaminare.

Citiți mai multe

Măsurarea concentrațiilor de hidrogen din conductele de gaz natural

Măsurare rapidă și continuă, cu un sistem de spectroscopie Raman, a concentrațiilor de hidrogen din conductele de gaz natural asigură un amestec sigur, respectarea calității și un control dinamic – fără consumabile sau faclă

Citiți mai multe

Analiza calității biometanului pentru injectarea sigură și conformă a gazului 

Asigurați o calitate fiabilă a biometanului cu măsurători online rapide și precise ale concentrațiilor de H₂S, punctului de condens al apei și parametrilor critici pentru injectarea sigură în rețea și operațiuni eficiente. 

Citiți mai multe

Protejați membranele cu osmoză inversă cu un sistem de monitorizare online a calității apei pentru desalinizare 

Monitorizare online fiabilă a calității apei pentru protecția membranelor RO (Reverse Osmosis – osmoză inversă), reducerea eforturilor de curățare și prelungirea duratei de viață a membranelor utilizate în aplicații de desalinizare și reutilizare a apei

Citiți mai multe

Detecţia scurgerilor din rezervoarele criogenice (GNL, etilenă, GPL şi amoniac)

Detectaţi la timp scurgerile din rezervorul criogenic şi menţineţi controlul. Endress+Hauser asigură monitorizarea continuă şi extrem de fiabilă a temperaturii pentru a proteja persoanele, bunurile şi infrastructura critică.

Citiţi mai multe

Măsurare şi verificare în timp real cu CCUS

Deblocaţi caracteristica de captare a carbonului: precisă, fiabilă şi personalizată pentru aplicaţi pentru fază densă

Citiţi mai multe

Soluţii de monitorizare continuă a emisiilor pentru asigurarea conformităţii

Soluţii de monitorizare continuă a emisiilor pentru asigurarea conformităţii

Mai multe informaţii

Întrebări frecvente