Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

H₂O în producția, stocarea, transportul și distribuția gazelor naturale

Măsurarea fiabilă a umidității pentru aplicațiile de deshidratare a gazelor naturale

Industrie: Ulei și Gaz
Instalație industrială de gaze naturale pentru aplicațiile de măsurare a umidității

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Rezumat

Toate gazele naturale conțin o anumită concentrație de umiditate, care trebuie monitorizată pe parcursul proceselor de producție, stocare, transport și distribuție. Măsurarea precisă a concentrațiilor de H₂O ajută operatorii să respecte specificațiile privind calitatea gazului, să prevină corodarea conductelor și să evite întârzierile costisitoare ale livrărilor provocate de rezultatele false privind gazele umede. Tehnologiile convenționale de măsurare a umidității pot fi afectate de contaminanți precum glicolul, metanolul, uleiul de compresor și compușii de sulf. Spectroscopia de absorbție cu laser cu diodă reglabilă (TDLAS) asigură măsurători ale umidității rapide, precise și cu un necesar mic de întreținere, fără aceste efecte de interferență.

Avantajele: măsurare rapidă, fără interferențe a umidității

10-20 sec

timp de răspuns T90 tipic

ASTM D7904

conformitate cu metoda standard de testare

Producătorii, transportatorii și distribuitorii de gaze naturale necesită măsurători fiabile ale umidității în vederea menținerii calității gazului și protejării infrastructurii. Tehnologia TDLAS asigură o monitorizare precisă, în timp real a concentrațiilor de H₂O, eliminând în același timp multe dintre limitările asociate cu metodele convenționale de măsurare a umidității. Avantajele includ:

  • Funcționarea care nu necesită, practic, întreținere
  • Lipsa interferențelor cu glicolul, metanolul sau aminele
  • Măsurători precise, în timp real ale umidității
  • Absența întârzierilor din cauza umidității din amonte sau uscării din aval
  • Funcționarea fiabilă în medii dificile
  • Recuperarea rapidă a investiției fără consumabile
  • Calibrarea trasabilă NIST
  • Ieșirile analogice și de serie pentru monitorizarea de la distanță
  • Software-ul de gestionare a analizorului, inclus
  • Conformitatea cu metodologia ASTM D7904 de măsurare a umidității

Provocarea: măsurarea umidității din fluxurile de gaze contaminate

Măsurarea umidității este esențială pentru asigurarea calității gazelor naturale și prevenția coroziunii din conducte și echipament. Rezultatele fals pozitive privind prezența umidității pot duce la costuri extrem de mari, deoarece livrările de gaze ar putea fi respinse în cazul în care se consideră că gazul este umed. Fluxurile de gaze naturale conțin adesea contaminanți, precum glicol, metanol, ulei de compresor, compuși de sulf și alte lichide sau materii solide, care pot deteriora senzorii sau pot crea efecte de interferență încrucișată.

În astfel de condiții, analizoarele convenționale cu oglindă răcită și senzorii electronici de umiditate bazați pe contact pot întâmpina dificultăți. Oglinzile răcite sunt, în mod inerent, lente și pot fi influențate de condensarea altor compuși de pe suprafețele oglinzilor. Senzorii cu contact sunt expuși în mod direct la fluxul de proces și pot înregistra erori, efecte de interferență, degradare sau o defectare prematură în cazul expunerii la contaminanți. Aceste limitări cresc costurile de funcționare și reduc fiabilitatea măsurării.

Soluția noastră: tehnologia TDLAS consacrată pentru monitorizarea umidității

Endress+Hauser utilizează TDLAS, o tehnologie care a fost aplicată la nivelul a mii de instalații de gaze naturale de la nivelul mondial. Deoarece măsurarea se bazează pe laser, aceasta nu este afectată de glicol, metanol, amine, H₂S, masele de umiditate sau alți contaminanți uzuali ai gazului natural, care comportă provocări pentru tehnologiile convenționale.

Designul robust permite o funcționare fiabilă în unitățile de producție a gazelor naturale, sistemele de colectare, conducte, unitățile de stocare, stațiile de comprimare și aplicațiile de transfer de custodie. Operatorii beneficiază de timp scurți de răspuns, măsurători precise în timp real și de un necesar minim de întreținere.

Spre deosebire de tehnologiile convenționale, analizoarele Endress+Hauser nu necesită calibrări de rutină pe teren. Validarea poate fi efectuată cu ușurință utilizând amestecuri binare de gaz care conțin H₂O; astfel, se susține fiabilitatea pe termen lung a măsurătorilor, reducându-se, în același timp, eforturile de întreținere.

Concluzie

Monitorizarea precisă a umidității este o componentă esențială a operațiunilor sigure, eficiente și profitabile cu gaze naturale. Prin combinarea tehnologiei TDLAS consacrate cu designul cu necesar mic de întreținere, Endress+Hauser oferă măsurători fiabile ale concentrațiilor de H₂O chiar și în condiții dificile. Rezultatul este o fiabilitate mai mare a calității gazului, un efort de întreținere redus, un răspuns mai rapid la condițiile schimbătoare și o protecție pe termen lung a echipamentelor în cadrul proceselor de producție, stocare, transport, precum și în cadrul rețelelor de distribuție.

Descărcare gratuită

Descărcarea notei privind aplicația

Doriți acces la nota privind aplicația în format PDF? Descărcați-o pentru a o citi atunci când doriți, pentru a o salva în vederea consultării ulterioare sau pentru a o partaja cu colegii.

Descărcați nota privind aplicația

Contactaţi-ne

Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Produse și servicii utilizate

Soluții și tehnologii conexe

Optical analysis

Optical analysis systems for monitoring composition and concentration in solids, liquids, slurries, particles, and gases - for laboratory, process, and emission monitoring.

Mai multe informaţii

Monitorizarea evacuării efluenților 

Utilizați sistemele de evacuare a apelor uzate în limitele legale, cu sisteme de monitorizare complete și fiabile, pentru a beneficia de valori continue și de un răspuns rapid în caz de contaminare.

Citiți mai multe

Măsurarea concentrațiilor de hidrogen din conductele de gaz natural

Măsurare rapidă și continuă, cu un sistem de spectroscopie Raman, a concentrațiilor de hidrogen din conductele de gaz natural asigură un amestec sigur, respectarea calității și un control dinamic – fără consumabile sau faclă

Citiți mai multe

Analiza calității biometanului pentru injectarea sigură și conformă a gazului 

Asigurați o calitate fiabilă a biometanului cu măsurători online rapide și precise ale concentrațiilor de H₂S, punctului de condens al apei și parametrilor critici pentru injectarea sigură în rețea și operațiuni eficiente. 

Citiți mai multe

Protejați membranele cu osmoză inversă cu un sistem de monitorizare online a calității apei pentru desalinizare 

Monitorizare online fiabilă a calității apei pentru protecția membranelor RO (Reverse Osmosis – osmoză inversă), reducerea eforturilor de curățare și prelungirea duratei de viață a membranelor utilizate în aplicații de desalinizare și reutilizare a apei

Citiți mai multe

Detecţia scurgerilor din rezervoarele criogenice (GNL, etilenă, GPL şi amoniac)

Detectaţi la timp scurgerile din rezervorul criogenic şi menţineţi controlul. Endress+Hauser asigură monitorizarea continuă şi extrem de fiabilă a temperaturii pentru a proteja persoanele, bunurile şi infrastructura critică.

Citiţi mai multe

Măsurare şi verificare în timp real cu CCUS

Deblocaţi caracteristica de captare a carbonului: precisă, fiabilă şi personalizată pentru aplicaţi pentru fază densă

Citiţi mai multe

Soluţii de monitorizare continuă a emisiilor pentru asigurarea conformităţii

Soluţii de monitorizare continuă a emisiilor pentru asigurarea conformităţii

Mai multe informaţii

Întrebări frecvente