Eficienţa procesului prin soluţii de măsurare a producţiei de bioetanol
Fermentarea în producţia de bioetanol are un rol esenţial în gestionarea variabilităţii biologice şi termice pe parcursul fermentării şi distilării. Chiar şi abaterile variaţie, cum ar fi o variaţie a pH-ului de 0,1–0,2, o fluctuaţie a temperaturii de 2–3 °C sau rate neuniforme de alimentare cu zahăr pot să încetinească metabolismul drojdiei şi să reducă eficienţa formării etanolului. Menţinerea unor condiţii stabile este critică, deoarece modificările disponibilităţii nutrienţilor sau ale compoziţiei gazelor reziduale bogate în CO₂ preced adesea scăderea randamentului. Aceste schimbări timpurii pot reduce concentraţia finală de etanol cu 3–7%.
Instrumentaţia utilizată în producţia de bioetanol are un rol central în menţinerea unui proces de fermentare predictibil şi stabil. Măsurarea continuă a pH-ului, temperaturii, debitului de alimentare şi a compoziţiei gazelor reziduale bogate în CO₂ oferă operatorilor posibilitatea de a răspunde imediat la schimbările biologice. În plus, monitorizarea în linie a concentraţiei sau densităţii facilitează detectarea timpurie a încetinirii fermentaţiei. Vizibilitatea completă asupra procesului reduce variaţiile dintre fermentatoare, susţine activitatea microorganismelor şi îmbunătăţeşte randamentul global de producţie a etanolului.
Creşterea conversiei în fermentaţie printr-un control fiabil al procesului
Menţinerea condiţiilor de fermentare în intervalul biologic optim este esenţială pentru obţinerea unei formări constante de etanol. Abaterile, chiar şi minore, ale pH-ului, temperaturii sau degajării de CO₂ influenţează rapid metabolismul microorganismelor, comportamentul conversiei zaharurilor şi încărcarea proceselor ulterioare de distilare. Măsurarea continuă susţine o cinetică stabilă a fermentaţiei şi reduce variabilitatea procesului.
- Controlul pH-ului pentru protejarea metabolismului drojdiei: un pH stabil asigură conversia eficientă a zaharurilor în etanol şi previne deviaţiile metabolice premature. Memosens CPS11E şi Liquiline CM42B asigură un control robust al pH-ului în linie
- Reglarea temperaturii pentru menţinerea unei cinetici constante a reacţiilor: măsurarea rapidă a temperaturii previne stresul termic al drojdiei, susţine rate stabile de fermentare şi evită dezechilibrele termice. iTHERM TM131 asigură monitorizarea precisă a temperaturii
- Gestionarea fluxurilor de substrat şi nutrienţi pentru performanţe uniforme ale procesului: dozarea exactă a zaharurilor şi micronutrienţilor menţine disponibilitatea constantă a substratului şi reduce variaţiile concentraţiei finale de etanol. Promass F 300 asigură un control precis al alimentării
- Monitorizarea compoziţiei gazelor reziduale bogate în CO₂ pentru evaluarea activităţii fermentative şi a pregătirii pentru tratarea gazelor:analizorul de gaze de proces MCS300P permite monitorizarea continuă a gazelor evacuate, facilitând detecţia timpurie a deviaţiilor fermentaţiei şi funcţionarea stabilă a etapelor ulterioare de purificare a CO₂
- Monitorizarea directă în fermentator a concentraţiilor de nutrienţi, metaboliţi şi etanol: analizorul de linie Raman Rxn4 măsoară simultan mai mulţi parametri critici ai procesului, asigurând randament optim şi consistenţă de la un lot la altul
Servicii de asistenţă de la Endress+Hauser
Serviciile Endress+Hauser sporesc fiabilitatea procesului de fermentare prin punerea în funcţiune şi calibrare. În plus, verificarea cu tehnologia Heartbeat oferă rapoarte documentate fără întreruperea procesului.
Creşterea eficienţei distilării prin funcţionarea controlată a coloanei
Performanţa distilării depinde de stabilitatea condiţiilor termice şi hidraulice de pe talerele sau elementele de umplere ale coloanei. Chiar şi variaţii minore de temperatură, presiune sau debit intern pot conduce la creşterea consumului de abur, reducerea eficienţei separării sau fluctuaţii ale purităţii etanolului. Monitorizarea continuă îmbunătăţeşte predictibilitatea funcţionării coloanei şi reduce pierderile energetice.
- Monitorizarea temperaturii coloanei pentru menţinerea eficienţei separării: monitorizarea temperaturii în mai multe puncte evidenţiază fenomene precum inundarea talerelor, scurgerea lichidului sau dezechilibrele de transfer termic. iTHERM TMS31 oferă o profilare termică detaliată.
- Monitorizarea presiunii pentru menţinerea echilibrului vapori-lichid: o presiune constantă previne pierderea purităţii cauzată de modificări ale volatilităţii sau de perturbări hidraulice. Cerabar PMP51B menţine un control precis al presiunii.
- Controlul debitului de abur, reflux şi condens pentru o funcţionare echilibrată: măsurarea precisă a debitului susţine o distilare eficientă energetic şi un echilibru optim al circuitelor interne de recirculare. Prowirl F 200 (abur) şi Promass F 500 F 200 (reflux, condens) asigură măsurători robuste.
- Măsurarea concentraţiei de etanol pentru protejarea calităţii produsului: analiza în linie bazată pe densitate detectează ineficienţele procesului de separare şi pierderile de etanol. Promass Q 500 permite evaluarea fiabilă a purităţii produsului.
Servicii de asistenţă de la Endress+Hauser
Integrarea senzorilor digitali prin PROFINET şi EtherNet/IP permite conectarea facilă la sistemul de control, asigurând schimb continuu de date, funcţii de diagnosticare şi monitorizare la distanţă în instalaţiile de producţie a bioetanolului.
Optimizarea purităţii şi a consumului de energie cu soluţii de măsurare a bioetanolului
Calitatea finală a etanolului depinde de coordonarea performanţei schimbătorului de căldură, a debitelor utilitare şi a stabilităţii deshidratării. Variaţiile sarcinii refierbătorului, ale debitului apei de răcire sau ale comportamentului procesului de deshidratare pot conduce la creşterea consumului de abur şi la compromiterea purităţii produsului. Măsurarea precisă în aceste puncte critice contribuie la menţinerea eficienţei energetice şi la protejarea calităţii produsului.
- Măsurarea temperaturii în refierbător şi condensator pentru menţinerea echilibrului energetic: măsurarea fiabilă a temperaturii permite identificarea depunerilor, a răcirii insuficiente sau a fierberii excesive. iTHERM TM131 asigură monitorizarea precisă a performanţei termice.
- Monitorizarea debitului de abur şi a apei de răcire pentru identificarea pierderilor energetice: debitele adecvate ale utilităţilor reduc ineficienţele schimbului de căldură şi evită consumul inutil de abur. Prowirl F 200 (abur) şi Promag W 300 (apă de răcire) asigură măsurători fiabile.
- Verificarea purităţii etanolului pentru menţinerea eficienţei procesului de deshidratare: monitorizarea densităţii şi a conductivităţii permite detectarea antrenării apei, a contaminării sau a instabilităţilor din unităţile cu site moleculare. Promass Q 300 şi Indumax CLS50D asigură verificarea în linie a purităţii produsului.
Instrumentaţia cu necesar redus de întreţinere creşte disponibilitatea instalaţiei şi îmbunătăţeşte rentabilitatea investiţiei, susţinând în acelaşi timp controlul eficient energetic al procesului de distilare în producţia de bioetanol.
Întrebări frecvente despre soluţiile de măsurare a bioetanolului
Măsurarea în timp real este esenţială pentru asigurarea unei fermentaţii performante, a unei distilări eficiente şi a unei calităţi constante a etanolului. Mai jos sunt prezentate răspunsurile la câteva dintre cele mai frecvente întrebări privind soluţiile de măsurare pentru producţia de bioetanol.