Monitorizare continuă pentru funcționarea sigură, conformă și eficientă a rețelei
Sistemele de canalizare sau rețelele de canale transportă în siguranță apele pluviale, ape uzate municipale și industriale către stația de tratare. În timpul ploilor abundente, bazinele de colectare a apelor pluviale stochează temporar apele uzate netratate, atunci când se atinge capacitatea maximă de admisie a instalației, ajutând la prevenirea deversărilor și inundațiilor. Pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale și funcționarea eficientă a rețelei, multe instalații folosesc tehnologii de măsurare și monitorizare pentru a monitoriza în permanență nivelul de umplere a bazinului, nivelurile apei, volumele de descărcare și deversare.
Date esenţiale
25 mm de precipitații
pot genera mai mult de 250 m³ de apă pluvială pe un singur hectar de teren, făcând monitorizarea fiabilă esențială pentru a preveni inundațiile și deversările din sistemele de canalizare.
Protecție în rețelele de canalizare și bazinele pentru ape pluviale
Rețea de canalizare cu bazin pentru ape pluviale pentru echilibrarea debitului și protecție împotriva deversării
Controlul rețelelor de canale și bazinelor pentru ape pluviale ajută stațiile de tratare a apelor uzate să gestioneze debitele în condiții de ploaie, să prevină deversările și să optimizeze transportul
Rețea de canalizare cu bazin pentru ape pluviale pentru echilibrarea debitului și protecție împotriva deversării
Controlul rețelelor de canale și bazinelor pentru ape pluviale ajută stațiile de tratare a apelor uzate să gestioneze debitele în condiții de ploaie, să prevină deversările și să optimizeze transportul
Monitorizare fiabilă în rețelele de canalizare
Rețelele de canalizare se bazează pe monitorizarea debitului și nivelului pentru a măsura volumele de apă uzată și pentru a menține funcționale stațiile de tratare a apelor uzate în limitele capacității hidraulice proiectate. Monitorizarea în timp real furnizează avertizări timpurii privind creșterea încărcăturii hidraulice în timpul ploilor abundente, ajutând la prevenirea deversărilor și întreruperilor operațiunilor de tratare. În combinație cu controlul pompelor pe diferite segmente de canalizare, măsurarea debitului și nivelului susține gestionarea eficientă a rețelei de canalizare și tratarea fiabilă a apelor uzate.
Pentru măsurarea directă a debitului, debitmetrele electromagnetice, precum Promag W 400 și Promag W 10, asigură performanțe fiabile în tratarea apelor uzate
Monitorizarea unui canal deschis folosind FlexView FMA90 și Micropilot FMR20B
Monitorizarea continuă a nivelului pentru sistemele de canalizare
Măsurarea nivelului joacă un rol cheie prin furnizarea datelor necesare pentru corelarea nivelurilor apei cu debitele din canale și sistemele de canalizare. Monitorizarea continuă permite detecția timpurie a conductelor înfundate, creșterii nivelului apei și potențialelor deversări în cursurile de apă publice. Aceasta ajută operatorii să adopte măsuri corective înainte de apariție problemelor de mediu sau operaționale. Datele fiabile despre nivel susțin, de asemenea, o eficiență mai mare a controlului și planificării rețelei.
- Pentru sistemele de canalizare cu condiții dificile, umiditate sau straturi de gaz, instrumente radar precum Micropilot FMR20B, în combinație cu unitatea de comandă FlexView FMA90, asigură performanțe fiabile
- Utilizați Micropilot FWR30 cu baterie pentru monitorizarea de la distanță
- Netilion sau SupplyCare permite vizualizarea centralizată și analiza datelor de măsurare din întregul sistem
Monitorizare continuă a bazinului folosind senzorul radar FMR20B în combinație cu unitatea de comandă FlexView FMA90
Monitorizarea bazinului pentru ape pluviale în vederea evitării deversărilor
Monitorizarea eficientă a bazinelor pentru ape pluviale combină datele privind precipitațiile, nivelul și debitul, pentru a proteja infrastructura de tratare a apelor uzate și căile navigabile în timpul ploilor abundente. Măsurarea nivelului indică capacitatea de stocare disponibilă și momentul în care apele uzate netratate pot fi deversate. Măsurarea debitului cuantifică volumele de deversare, iar un înregistrator documentează frecvența evenimentelor și volumele deversate, pentru conformitate și raportare. Accesul de la distanță permite monitorizarea centralizată, o reacție mai rapidă și o planificare îmbunătățită a rețelei pe termen lung.
- Sistem de monitorizare continuă cu senzor radar a nivelului din bazin Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B sau Micropilot FMR30B pentru detectarea timpurie a creșterii nivelului de apă. Indicatorul de proces RIA15 asigură o transparență imediată asupra stării bazinului, pentru a preveni deversările.
- Combinați senzorii radar Micropilot FMR20B sau Micropilot FMR30B cu unitatea de comandă FlexView FMA90 pentru a monitoriza debitele de intrare și ieșire, pentru a verifica capacitatea de retenție și pentru a înțelege mai bine comportamentul bazinului în timpul evenimentelor cu precipitații abundente.
- Instrumentul de administrare a datelor Memograph RSG45 înregistrează nivelul, debitul, alarmele și datele de proces legate de precipitații. Înregistrările evenimentelor istorice susțin analiza evenimentelor de precipitații și deversare, în vederea asigurării conformității cu reglementările.
Măsurarea nivelului hidrostatic cu Waterpilot FMX21 într-o stație de pompare
Monitorizarea stației de pompare a sistemului de canalizare
Măsurarea nivelului în stațiile de pompare este esențială pentru controlul funcționării pompei, ajutând la prevenirea refluxului necontrolat în mediu, pe străzi și în gospodării al apelor uzate netratate. Monitorizarea continuă a nivelului, presiunii și debitului oferă informații valoroase despre performanța stației de pompare pentru a detecta defecțiunile timpurie și a minimiza duratele de nefuncționare costisitoare. În aplicațiile cu ape uzate, gazele corozive H₂S, spuma, grăsimile și reziduurile pot îngreuna condițiile de măsurare, cazuri în care instrumentația robustă este esențială. În funcție de aplicație, tehnologiile hidrostatice, cu radar sau cu ultrasunete pot fi utilizate pentru a furniza măsurători fiabile ale nivelului.
- Măsurarea hidrostatică cu Waterpilot FMX21 oferă un design rezistent, cu montaj coplanar, rezistent la depuneri și abraziune
- Instrumentațiile cu radar fără contact, precum Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B sau Micropilot FMR30B, nu sunt afectate de spumă sau condens
- În combinație cu controlerele și afișajele precum FlexView FMA90, aceste sisteme susțin un control eficient al pompei și o utilizare echilibrată a acesteia
Documentarea evenimentelor de deversare pentru asigurarea conformității și analiza ulterioară a evenimentelor
În timpul evenimentelor meteorologice cu precipitații, operatorii au adesea nevoie de dovezi documentate ale performanței bazinului, duratei de revărsare și volumului evacuat. Înregistrarea continuă a datelor privind nivelul, debitul și alarmele permite reconstituirea precisă a evenimentelor și asigură trasabilitatea necesară pentru efectuarea raportării și auditurilor conform reglementărilor. Înregistrările istorice ajută, de asemenea, la investigarea incidentelor de deversare, ajutând operatorii instalațiilor să identifice problemele recurente, să evalueze performanța rețelei și să implementeze măsurile necesare pentru a reduce impactul asupra mediului în timpul viitoarelor perioade cu precipitații abundente.