Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus permite comunicația digitală între dispozitivele de teren și sistemele de control utilizând arhitectura cu două fire.

Sigla FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus ajută la asigurarea disponibilității directe a datelor de pe dispozitive în sistemele de control, operare și de gestionare a activelor.

Dispozitivele certificate susțin interoperabilitatea, iar datorită designului de siguranță intrinsecă al FOUNDATION Fieldbus, tehnologia este adecvată pentru aplicațiile desfășurate în zone periculoase, unde comunicația fiabilă și funcționara sigură sunt esențiale.

Caracteristici tehnice cheie

Categorie protocol

Comunicație Fieldbus

Variante principale

Ethernet de mare viteză FOUNDATION Fieldbus – FF HSE (100BASE-TX)

FOUNDATION Fieldbus H1 – FF H1 (IEC 61158-2)

Aplicație tipică

Automatizarea proceselor

Principiu de comunicație

FOUNDATION Fieldbus HSE: comunicație bazată pe IP

FOUNDATION Fieldbus H1: alimentat prin magistrală Manchester (MBP)

Topologia rețelei

Magistrală liniară și trunchi/ramificație

Componente de rețea

Interfețe Fieldbus, regulator de putere, bariere de teren și cutii de distribuție și terminații de magistrală

Rate de biți acceptate

FOUNDATION Fieldbus HSE: 100 Mbps

FOUNDATION Fieldbus H1: 31,25 kbps

Siguranță intrinsecă opțională

FOUNDATION Fieldbus HSE: da

FOUNDATION Fieldbus H1: da

Integrarea sistemului de control

Descriere dispozitiv electronic (DDE)

Integrarea gestionării echipamentelor

DDE, FDT și FDI

Organizație de dezvoltare a standardelor (SDO)

Pentru a asigura integrarea perfectă, dispozitivele FOUNDATION Fieldbus sunt testate și certificate în laboratoare independente care sunt acreditate de Fieldbus Foundation. De asemenea, toate dispozitivele Endress+Hauser sunt lansate de toți furnizorii importanți de sisteme HOST pentru sistemele lor și sunt testate cu toate sistemele SCD relevante, în condiții de funcționare tipice.

Informațiile preferitoare la dispozitivele FOUNDATION Fieldbus (parametri, stare etc.) sunt accesibile cu un FDT Frame sau cu un instrument de operare DD. Noi oferim DTM-uri și DDE-uri pentru toate dispozitivele noastre FOUNDATION Fieldbus și ne asigurăm că acestea sunt integrate în instrumentele menționate mai sus. Fișierele cu descrierea dispozitivului și certificatele pot fi obținute din secțiunea de descărcare a fiecărui produs.

Descoperiți portofoliul vast de instrumente dotate cu FOUNDATION Fieldbus de la Endress+Hauser.

116 Produse
Sortează după:
Filtrare