Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Protocolul de comunicație HART

HART este un protocol de comunicație utilizat în automatizarea proceselor, care transmite un semnal analogic de 4-20 mA și comunicația digitală prin aceeași pereche de fire.

Sigla protocolului de comunicație HART

Datorită bazei mari instalate la nivel global, protocolul de comunicație HART este implementat la scară largă în automatizările de proces.

Însă, cu toate că protocolul de comunicație HART este recunoscut pentru utilizarea sa în scopuri de parametrizare, acesta poate oferi mult mai mult. Cu instrumentele corespunzătoare, utilizatorii pot accesa starea dispozitivelor, diagnosticările și informațiile multivariabile de proces atât de pe dispozitivele de teren noi, cât și de pe cele deja existente. În funcție de structura aleasă, datele dispozitivelor HART pot fi integrate în sistemele de control și în instrumentele de gestionare a activelor.

Caracteristici tehnice cheie

Categorie protocol

Comunicație între dispozitive hibride

Variante principale

4–20 mA/HART

HART Multidrop

Aplicație tipică

Gestionarea echipamentelor în automatizarea proceselor

Principiu de comunicație

2 fire de 4–20 mA cu modulație prin schimbare de frecvență (Frequency Shift Keying – FSK)

Topologia rețelei

Punct la punct sau Multidrop

Componente de rețea

Unități IO compatibile cu HART

Rate de biți acceptate

1,2 kbps

Siguranță intrinsecă opțională

Da

Integrarea sistemului de control

4–20 mA, comenzi universale

Integrarea gestionării echipamentelor

DDE, FDT și FDI

Organizație de dezvoltare a standardelor (Standard development organization – SDO)

Toate informațiile de pe dispozitiv pot fi accesate cu un instrument FDI sau cu o aplicație FDT Frame. Endress+Hauser oferă DTM-uri și DDE-uri pentru dispozitivele HART, precum și fișiere și certificate, care pot fi obținute din secțiunea pentru descărcări corespunzătoare fiecărui produs.

Descoperiți portofoliul consacrat vast de instrumente de măsurare compatibile cu protocolul HART oferite de Endress+Hauser.

263 Produse
Sortează după:
Filtrare