Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

PROFINET

PROFINET este un protocol de comunicație Ethernet industrial care integrează dispozitivele de teren conectate în sisteme de automatizare moderne, permițând schimbul de date privind procesele, dispozitivele și de diagnosticare.

Sigla PROFINET

Acesta susține schimbul eficient de date între dispozitive și sistemele de control, ajutând utilizatorii să acceseze mai multe date decât doar valoarea principală măsurată. Cu PROFINET, dispozitivele multivariabile pot oferi valori de proces precum debitul masic, densitatea, temperatura și setările totalizatorului, precum și informații referitoare la dispozitive și diagnosticări, prin intermediul unui singur cablu.

În plus, PROFINET permite accesul de la distanță prin intermediul serverelor web integrate, iar înregistrările privind pornirile și descrierile privind dispozitivele, afișate direct pe dispozitive, ajută la simplificarea proceselor de punere în funcțiune și întreținere. 

Caracteristici tehnice cheie

Categorie protocol

Comunicație bazată pe Ethernet

Variante principale

Fast Ethernet (100BASE-TX)

Ethernet-APL (10BASE-T2L, 2-WISE)

Single Pair Ethernet – SPE (10BASE-T2L, PoDL)

Aplicație tipică

Automatizarea fabricii și proceselor

Principiu de comunicație

Comunicație bazată pe IP

Topologia rețelei

Stea, arbore, inel, trunchi/ramificație

Componente de rețea

Comutatoare Ethernet industrial, comutatoare Ethernet-APL, comutatoare SPE

Rate de biți acceptate

100 Mbps (Fast Ethernet)

10 Mbps (Ethernet-APL, SPE)

Siguranță intrinsecă opțională

Fast Ethernet: nu

Ethernet-APL: da

Single Pair Ethernet: nu

Integrarea sistemului de control

Descriere generală a stației (GSD)

Integrarea gestionării echipamentelor

DDE, FDT, FDI

Organizație de dezvoltare a standardelor (Standard development organization – SDO)

Dispozitivele Endress+Hauser PROFINET sunt certificate de PROFIBUS și Organizația utilizatorilor de PROFIBUS (PI) și sunt testate în laboratoare independente acreditate de PI.

Descoperiți instrumentele și dispozitivele cu comunicație PROFINET de la Endress+Hauser, pentru a găsi soluția corectă pentru cerințele dumneavoastră de automatizare și digitalizare.

143 Produse
Sortează după:
Filtrare