Rezumat
Controlul automatizat și fiabil al grătarului mecanic este realizat prin monitorizarea continuă a diferenței de nivel din aval și din amonte de grătarul mecanic. Prin utilizarea a doi senzori radar Micropilot FMR20B împreună cu FlexView FMA90, soluția asigură detecția timpurie a colmatării, funcționarea stabilă a procesului de separare și reducerea intervențiilor manuale, chiar și în prezența spumei, materiilor în suspensie, deșeurilor și unor cantități fluctuante de materii solide.
Avantajele: mai puține intervenții, disponibilitate sporită și proces de separare stabil
80 GHz
Tehnologie radar pentru măsurarea fiabilă a nivelului
2
Senzori conectați pentru monitorizarea diferenței de nivel
24/7
Control automatizat al grătarului mecanic
Monitorizarea fiabilă a diferenței de nivel permite detecția timpurie a colmatării și curățarea automatizată a grătarului mecanic înainte de producerea deversării. Intervențiile manuale sunt reduse semnificativ, ceea ce conduce la o disponibilitate sporită a sistemului de separare și la o mai bună stabilitate operațională. Vizualizarea clară, tendințele înregistrate și comunicația digitală oferă transparență deplină asupra procesului și susțin strategiile de întreținere proactivă. Rezultatul este o soluție eficientă, robustă și scalabilă pentru controlul grătarului mecanic, care menține funcționarea fiabilă a sistemelor de separare a apelor uzate chiar și în condiții dificile.
Provocarea: detecția timpurie a colmatării în condiții de separare cu perturbații
În zonele de separare a apelor uzate cu intervale de măsurare sub 5 m, formarea spumei, turbulențele și condițiile fluctuante de curgere afectează adesea performanța tehnologiilor convenționale de măsurare a nivelului. În același timp, materiile în suspensie, sedimentele și materialele reținute acumulate cresc riscul de colmatare și revărsare, în special în aplicațiile de separare grosieră și fină.
Pentru a asigura funcționarea stabilă a procesului de separare, este esențială detecția timpurie a acumulării de impurități. Aceasta necesită măsurarea fiabilă a diferenței de nivel din aval și din amonte de grătarul mecanic. Inspecția și curățarea manuale necesită perioade mari de timp, cresc duratele de nefuncționare și comportă riscuri pentru siguranță, iar factori precum deșeurile și nivelurile variabile de impurități complică și mai mult monitorizarea constantă.
Soluția noastră: prevenirea deversării prin monitorizarea continuă a diferenței de nivel
Un prim pas simplu spre un control mai inteligent îl reprezintă combinarea măsurării radar fără contact a nivelului cu evaluarea și controlul automatizate ale diferențelor de nivel. Micropilot FMR20B măsoară continuu nivelul apei din aval și din amonte de grătarul mecanic cu ajutorul fasciculului radar focalizat de 80 GHz, asigurând o măsurare stabilă, fără contact, chiar și în prezența spumei, turbulențelor sau materiilor solide în suspensie.
Ambele semnale de nivel sunt transmise către FlexView FMA90, care calculează diferența de nivel, aceasta fiind indicatorul-cheie pentru detecția timpurie a colmatării. FlexView FMA90 completează funcționalitatea senzorilor și asigură o prezentare clară a tuturor informațiilor prin procesarea continuă a valorilor de nivel recepționate, calcularea diferenței de nivel și compararea rezultatelor cu valorile-limită configurabile. Pentru controlul fiabil al grătarului mecanic, FlexView FMA90 poate evalua fie diferența de nivel, fie raportul dintre nivelurile din amonte și din aval.
Atunci când diferența de nivel depășește limita configurată, FlexView FMA90 poate iniția automat ciclul de curățare a grătarului mecanic. Astfel, se previne deversarea, se stabilizează procesul de separare și se reduce semnificativ necesitatea intervențiilor manuale. Valorile nivelului, diferența de nivel și starea sistemului sunt vizualizate în timp real, oferindu-le operatorilor o imagine completă asupra performanței procesului de separare.
Înregistrarea tendințelor și a evenimentelor sprijină întreținerea proactivă și stabilitatea operațională pe termen lung. Valorile de proces, precum nivelurile individuale, diferența de nivel și starea sistemului, pot fi transmise către sistemul de control prin Modbus TCP sau comunicație HART. Secvențele de configurare ghidată și detecția automată a senzorilor prin protocolul de comunicație HART asigură punerea rapidă în funcțiune și o funcționare fiabilă. Serverul web integrat permite, de asemenea, accesul facil la valorile de măsurare. Pentru integrarea sigură în infrastructurile moderne, FlexView FMA90 a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele standardului IEC 62443‑4‑1 privind dezvoltarea securizată a produselor.
Principalele rezultate ale soluției
-
Măsurare fiabilă
Măsurare stabilă a nivelului în ciuda prezenței spumei, a turbulențelor și a materiilor în suspensie, furnizând date fiabile pentru monitorizarea diferenței de nivel și detecția timpurie a colmatării
-
Control îmbunătățit
Ciclurile de curățare automatizată grătarului mecanic reduc necesarul de intervenții manuale și contribuie la prevenirea deversării
-
Operare simplă
Punere în funcțiune rapidă și simplă prin secvențe de configurare ghidată și detecția automată a senzorilor
-
Informații detaliate clare
Vizualizare continuă și comunicație digitală pentru o funcționare transparentă și integrarea fără probleme în sistem