Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Controlul pompei pe baza nivelului pentru aplicații din domeniul apei și apelor uzate

Control inteligent al pompelor cu FlexView FMA90 și senzorul radar Micropilot FMR20B sau sonda de nivel hidrostatic Waterpilot FMX21 în industria apei și apelor uzate

Industrie: Apă, ape uzate și deșeuri
Waterpilot FMX21 pentru măsurarea fiabilă a nivelului hidrostatic și temperaturii din puțurile pentru apă subterană

Rezumat

FlexView FMA90, în combinație cu Waterpilot FMX21 sau Micropilot FlexView FMA90, permite măsurarea fiabilă a nivelului, controlul configurabil al pompelor și monitorizarea de la distanță într-o gamă largă de aplicații din domeniul apei și apelor uzate, de la aplicații în puțuri adânci pentru apă subterană până la stații de pompare, stații de încărcare pentru ridicarea apelor uzate și nămol provenit din apele uzate. Soluția combină principii de măsurare diferite cu funcții integrate de comandă, vizualizare intuitivă și acces de la distanță, pentru a asigura funcționarea stabilă, pentru a contribui la prevenirea deteriorării pompelor și pentru a permite utilizarea echilibrată a acestora.

Avantajele: eficiență îmbunătățită prin controlul inteligent al pompelor

24/7

Vizibilitate permanentă asupra nivelului prin monitorizare continuă

2

Principii de măsurare compatibile pentru controlul pompelor

Până la 8

Pompe controlate individual sau în grupuri

Soluția combinată asigură funcționarea stabilă a pompelor, poate contribui la prevenirea funcționării în gol atunci când este configurată cu limite de nivel adecvate sau cu un detector de nivel extern și reduce necesitatea intervențiilor de întreținere neplanificate. Funcțiile de control configurabile, precum alternarea pompelor și monitorizarea timpului de funcționare, prelungesc durata de viață a echipamentelor și îmbunătățesc eficiența energetică. Operatorii beneficiază de vizibilitate completă asupra procesului prin monitorizare și vizualizare de la distanță, chiar și în punctele de măsurare greu accesibile. Rezultatul este o soluție de control al pompelor pregătită pentru cerințele viitorului, care combină diagnosticarea modernă, vizualizarea și alternarea configurabilă a pompelor, susținând funcționarea fiabilă în aplicații solicitante din domeniul apei și apelor uzate.

Provocarea: controlul fiabil al pompelor în spații restrânse și condiții dificile

Stațiile de pompare, stațiile de încărcare, bazinele de ape uzate și puțurile de apă dulce implică adesea instalații adânci și înguste, cu spațiu limitat, cum ar fi forajele sau puțurile, ceea ce impune cerințe ridicate privind robustețea senzorilor, rezistența la suprasarcină și stabilitatea pe termen lung. Aceste instalații sunt expuse, de regulă, unor condiții ambientale variabile, inclusiv variațiilor de temperatură și umidității. În puțurile adânci pentru apă subterană, geometria îngustă, adâncimea mare de instalare și distanțele mari de măsurare pot limita performanța anumitor tehnologii de măsurare fără contact.

În aplicațiile pentru ape uzate, nămolul, depunerile și suprafețele variabile complică și mai mult măsurarea fiabilă a nivelului. Comportamentul hidraulic complex, ciclurile frecvente de pornire și oprire a pompelor și debitele de intrare variabile necesită informații fiabile și stabile privind nivelul pentru a asigura funcționarea continuă. Atunci când sunt instalate mai multe pompe, strategiile de alternare și echilibrarea timpilor de funcționare sunt esențiale pentru a preveni uzura neuniformă, pentru a reduce riscul de colmatare și pentru a prelungi durata de viață a pompelor. În același timp, operatorii au nevoie de acces de la distanță pentru a monitoriza și regla procesul în condiții de siguranță și eficiență, fără a pătrunde în spații restrânse sau greu accesibile.

Soluția noastră: un control mai inteligent al pompelor

Un prim pas simplu către un control mai inteligent îl reprezintă combinarea măsurării stabile a nivelului cu un control configurabil al pompelor și o vizualizare clară. În funcție de condițiile aplicației, poate fi selectată fie măsurarea nivelului hidrostatic, fie măsurarea radar fără contact, pentru a furniza un semnal de intrare fiabil pentru controlul pompelor.

Dacă aplicația implică nămol, depuneri pe suprafețe, spumă sau suprafețe turbulente ale apei, Micropilot FMR20B asigură măsurarea radar fără contact a nivelului. Fasciculul radar focalizat de 80 GHz asigură valori stabile ale nivelului chiar și în condiții de proces dificile.

Waterpilot FMX21 asigură măsurarea robustă a nivelului hidrostatic și, opțional, măsurarea temperaturii din puțuri, stații de încărcare sau bazine de ape uzate. Celula sa de măsurare ceramică transformă presiunea coloanei de apă într-un semnal de nivel stabil, oferind o bază fiabilă pentru comutarea pompelor în funcție de nivel. Acest principiu de măsurare este ideal pentru puțuri adânci sau înguste, cu adâncimi de până la 200 m, unde performanța măsurării rămâne stabilă, indiferent de reflexii, geometria conductei sau adâncimea de instalare.

Valorile măsurate de Micropilot FMR20B sau Waterpilot FMX21 sunt transmise către FlexView FMA90, care funcționează ca unitate centrală de comandă și vizualizare. FlexView FMA90 completează funcționalitatea senzorilor și asigură o prezentare clară a tuturor informațiilor, procesând continuu valorile de nivel recepționate, comparându-le cu limitele de comutare configurate și executând funcțiile configurabile de control al pompelor.

În funcție de configurație, FlexView FMA90 pornește, oprește sau alternează automat pompele pentru a menține funcționarea stabilă în condițiile unui comportament hidraulic și ale unor debite de intrare variabile. Pot fi controlate până la opt pompe, individual sau în grupuri. Pot fi înregistrate datele de funcționare ale pompelor, inclusiv numărul de ore de funcționare, numărul de porniri, duratele de funcționare și cele de nefuncționare. Strategiile de alternare permit utilizarea echilibrată a pompelor, iar funcțiile configurabile de spălare pot contribui la reducerea acumulării de sedimente și la funcționarea fiabilă a stației de pompare. Semnalele de feedback de la pompe pot fi, de asemenea, integrate prin intermediul intrărilor digitale.

Datele relevante, inclusiv valorile nivelului, curbele valorilor măsurate, informațiile de diagnosticare și înregistrările din jurnal, pot fi vizualizate pe FlexView FMA90 și accesate de la distanță prin serverul web integrat, utilizând Ethernet sau interfața Wi-Fi. Operatorii pot monitoriza starea sistemului și ajusta parametrii prin intermediul unei interfețe bazate pe browser, fără a fi necesar să pătrundă în puțul pompei. Pentru integrarea sigură în infrastructurile moderne, FlexView FMA90 a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele standardului IEC 62443‑4‑1 privind dezvoltarea securizată a produselor.

Principalele rezultate ale soluției

  • Măsurare fiabilă

    Măsurarea stabilă a nivelului și controlul fiabil al pompelor în condiții dificile de instalare și în situații cu debit de intrare variabil, în aplicații pentru apă sau ape uzate

  • Control îmbunătățit

    Logică configurabilă de alternare a pompelor pentru echilibrarea duratelor de funcționare și prelungirea duratei de viață a pompelor

  • Operare simplă

    Monitorizare și configurare de la distanță prin serverul web integrat și acces la Wi-Fi

  • Informații detaliate clare

    Planificare îmbunătățită a întreținerii prin vizualizare, diagnosticare și monitorizarea datelor de funcționare

Contactaţi-ne

Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Produse și servicii utilizate

/

Soluții și tehnologii conexe

Level measurement

Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids

Mai multe informaţii

Radar level measurement

Radar level measurement offers reliable non-contact, maintenance-free measurement in liquids and bulk solids. Micropilot sensor is a safe solution even under extreme process conditions.

Mai multe informaţii

Hydrostatic level measurement

Hydrostatic level measurement with pressure transmitters for liquid applications. Deltapilot or Waterpilot devices with Contite measuring cell are unaffected by possible foam formation.

Mai multe informaţii

Măsurarea nivelului radar explicată

Tehnologia radar asigură măsurarea fiabilă şi precisă a nivelului, iar dispozitivele radar acţionate de IIoT transformă modalitatea în care industriile monitorizează niveluri.

Mai multe informaţii

Ensuring plant security with ProtectBlue

Ensuring plant security with ProtectBlue

Mai multe informaţii

Întrebări frecvente