Rezumat
Sonda de nivel hidrostatic Waterpilot FMX21, în cominație cu unitatea de comandă FlexView FMA90, permite monitorizarea precisă a nivelului hidrostatic și temperaturii în bazinele de apă brută destinate tratării apei potabile, inclusiv în bazinele de captare a apei subterane. Vizualizarea centralizată și funcțiile de comandă integrate, bazate pe valorile-limită, susțin funcționarea stabilă a bazinelor și pompelor, pentru controlul proceselor de tratare din aval, precum filtrarea și dezinfecția cu raze ultraviolete.
Beneficiile: gestionarea stabilă a apei brute și tratarea fiabilă a apei potabile
2
Variabile de proces măsurate cu un singur senzor
24/7
Vizibilitate continuă asupra condițiilor din bazinul de apă brută
Multiple
Limite de nivel predefinite pentru un control fiabil al pompelor
Combinația dintre sonda de nivel hidrostatic Waterpilot FMX21 și unitatea de comandă FlexView FMA90 le oferă operatorilor o soluție fiabilă și ușor de utilizat pentru monitorizarea bazinelor de apă brută din stațiile de tratare a apei potabile. Măsurarea precisă a nivelului permite controlul automat al pompelor și contribuie la menținerea unor condiții stabile de alimentare pentru procesele de tratare din aval, în timp ce monitorizarea integrată a temperaturii oferă informații suplimentare despre proces. Vizualizarea clară a datelor de măsurare, înregistrarea evenimentelor și controlul automat al pompelor pe baza valorilor-limită contribuie la reducerea intervențiilor manuale și, în același timp, sporesc vizibilitatea operațională și trasabilitatea pe întreaga durată a procesului de tratare.
Provocarea: control stabil al nivelului în bazinele de apă brută pentru tratarea apei potabile
Bazinele de apă brută utilizate în stațiile de tratare a apei potabile impun cerințe ridicate în ceea ce privește măsurarea nivelului și temperaturii. Aceste bazine conțin adesea apă subterană sau apă de suprafață, care este tratată ulterior în etape de proces din aval, precum filtrarea sau dezinfecția cu raze ultraviolete. Pentru a asigura funcționarea stabilă a acestor etape de tratare, monitorizarea continuă a nivelului apei brute este esențială, iar valorile temperaturii oferă informații suplimentare privind starea apei brute și stabilitatea procesului.
În același timp, multe bazine de apă brută sunt amplasate în locații izolate sau sunt supravegheate doar periodic. Operatorii trebuie să prevină în mod fiabil deversarea bazinelor și funcționarea în gol a pompelor, asigurând totodată un aflux stabil către procesele de tratare din aval. În plus, toate componentele utilizate în tratarea apei potabile trebuie să îndeplinească cerințe stricte de igienă și să respecte reglementările aplicabile privind apa potabilă. Acest lucru necesită o tehnologie de măsurare robustă, care să furnizeze rezultate constante și să susțină o operare transparentă și bine documentată.
Soluția noastră: un control mai inteligent al bazinelor de apă brută
Un prim pas simplu către un control mai inteligent este reprezentat de combinația dintre Waterpilot FMX21 și FlexView FMA90. În bazinele de apă brută utilizate pentru tratarea apei potabile, Waterpilot FMX21 asigură măsurarea hidrostatică precisă a nivelului și temperaturii, permițând monitorizarea fiabilă chiar și în condiții de proces variabile. Datorită celulei ceramice de măsurare robuste, fără ulei, și omologărilor pentru utilizarea în aplicații cu apă potabilă, senzorul este ideal pentru utilizarea pe termen lung în medii de tratare a apei potabile.
Valorile măsurate sunt transmise către FlexView FMA90, care funcționează ca unitate centrală de vizualizare și comandă. FlexView FMA90 completează funcționalitatea senzorului și asigură o prezentare clară a tuturor informațiilor, afișând continuu valorile nivelului și temperaturii pe un singur afișaj tactil intuitiv. Datele pot fi, de asemenea, transmise prin interfețe de comunicație digitală, precum HART sau Modbus TCP, către sisteme de nivel superior, permițând monitorizarea transparentă și integrarea simplă în sistemele de control existente. Pentru integrarea sigură în infrastructurile moderne de tratare a apei, FlexView FMA90 a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele IEC 62443-4-1 privind dezvoltarea securizată a produselor.
O intrare digitală suplimentară poate fi utilizată pentru detecția accesului, înregistrând și documentând direct în jurnalul de evenimente orice deschidere a capacelor de acces sau de inspecție. Atunci când sunt atinse limitele minime sau maxime de nivel predefinite, FlexView FMA90 generează automat semnale de comutare pentru pornirea sau oprirea pompelor. Astfel se asigură gestionarea stabilă a apei brute și se contribuie la prevenirea funcționării în gol sau a revărsării prin controlul automatizat al pompelor pe baza valorilor-limită, susținând în același timp funcționarea constantă a etapelor de tratare din aval, precum dezinfecția cu raze ultraviolete.
Rezultatele cheie ale soluției
-
Măsurare fiabilă
Măsurare fiabilă a nivelului hidrostatic și temperaturii în condiții variabile ale apei brute
-
Omologări pentru industrie
Omologări pentru apă potabilă și o celulă ceramică de măsurare fără ulei, pentru utilizarea pe termen lung în aplicații cu apă potabilă
-
Control îmbunătățit
Limitele de nivel minime și maxime definite contribuie la protecția împotriva funcționării în gol și revărsării, prin controlul automat al pompelor
-
Informații detaliate clare
Vizualizare clară, locală sau de la distanță, a valorilor nivelului și temperaturii, prin FlexView FMA90