Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
imagine de prezentare a sistemului de măsurare a debitului FLOWSKID

Sistemul FLOWSKID
de contorizare a debitului

Soluţie completă şi fiabilă pentru contorizarea fiscală

IFLSKID
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Measured variables

    Measurement of gas composition
    Volume measurement
    Condition monitoring
    Pressure measurement
    Temperature measurement
    Flow calculation

  • Items supplied

    FLOWSIC600-XT
    Flow-X
    Analyzers including protected rooms
    Gas chromatograph
    Valves
    Skid structure
    Monitoring system
    Station control device 
    Piping 
    Pressure and temperature measurement technology

Domeniu de aplicare

Sistemele FLOWSKID de măsurare a debitului reprezintă oferta completă de sisteme de măsurare a debitului de gaz. Acestea sunt furnizate ca soluţie completă pentru aplicaţiile de transfer de custodie. Sistemele au un design flexibil şi asigură date de măsurare de înaltă precizie. Sunt fabricate conform standardelor ISO şi la cele mai înalte niveluri de calitate, conform celor mai recente standarde DIN, ANSI şi ASME. Acest lucru înseamnă că sistemele sunt conforme cu reglementările şi cerinţele locale

  • Aplicaţii de măsurare a gazelor naturale

  • Măsurarea gazelor de fierbere în instalaţiile de GNL

  • Sisteme de măsurare a gazelor de proces

  • Măsurarea gazelor în aplicaţii maritime

Caracteristicile dispozitivului:

  • Posibilitate de calibrare complet[

  • Personalizarea instrumentaţiei, de exemplu, a analizoarelor de gaz, cromatografe de gaz şi computerelor de supraveghere

  • Integrare perfectă cu computerul de debit Flow-X

  • Disponibil de la clasa de la 150 până la clasa 2500

  • Design modular

Avantaje

  • Modularitate în selectarea saniei de dozare

  • Flexibilitate în proiectarea sistemului de măsurare a debitului

  • În calitate de furnizor de soluţii, ne asumăm responsabilitatea pentru proiect, reducând eforturile clientului în timpul execuţiei proiectului

  • Clientul deţine în permanenţă controlul asupra proiectului, beneficiind de un sistem dedicat de management al proiectului

  • Costuri de transport mai mici şi eforturi reduse pentru FLOWSKID600 în variantă compactă

Clipuri video

  • Sigla protocolului de comunicație HART
    Protocolul de comunicație HART

    HART este un protocol de comunicație utilizat în automatizarea proceselor, care transmite un semnal analogic de 4-20 mA și comunicația digitală prin aceeași pereche de fire.