Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Cum ar fi dacă monitorizarea și controlul nivelului ar putea fi atât de simple?
FlexView FMA90 este o unitate versatilă de vizualizare și comandă, care completează senzorii radar, cu ultrasunete și hidrostatici pentru măsurarea nivelului. Disponibilă în variante de carcasă pentru montare pe teren, pe șină DIN și în panou, aceasta poate conecta simultan până la doi senzori și acceptă principii de măsurare diferite, simplificând configurația sistemului de măsurare și oferind, în același timp, flexibilitate maximă în întreaga instalație. Aflați mai multe despre FlexView FMA90 și senzorii de nivel compatibili:
FlexView FMA90 simplifică activitatea zilnică prin reducerea complexității, de la instalare până la operare. Unitatea de comandă permite o punere rapidă în funcțiune, cu secvențe de configurare ghidată și detecția automată a senzorilor, iar afișajul tactil color asigură o operare intuitivă.
Flexibil în utilizare
Unitatea de comandă acceptă mai multe principii de măsurare și permite conectarea a până la doi senzori de nivel. Împreună cu opțiunile flexibile de instalare, acest lucru vă permite să adaptați eficient configurația de măsurare și control la cerințele aplicației.
Siguranță în exploatare
FlexView FMA90 asigură o funcționare sigură prin respectarea standardelor relevante din industrie și din domeniul securității cibernetice. Înregistrarea integrată a datelor și evenimentelor, precum și comunicația securizată contribuie la respectarea cerințelor legale.
Industria apei și apelor uzate
Simplitate pentru aplicațiile din domeniul apei și apelor uzate
Conceput pentru aplicații din domeniul apei și apelor uzate, FlexView FMA90 combină măsurarea fiabilă, vizualizarea intuitivă și funcții avansate de comandă. Împreună cu senzorul radar Micropilot FMR20B sau cu sonda hidrostatică de nivel Waterpilot FMX21, acesta asigură măsurarea precisă a nivelului și debitului și permite funcții de comandă prin intermediul ieșirilor prin comutare integrate. De la măsurarea debitului în canale deschise și monitorizarea bazinelor de ape pluviale până la controlul grătarelor mecanice și al pompelor, soluția permite o operare simplă și eficientă a sistemului.
Monitorizare fiabilă a nivelului și temperaturii pentru tratarea apei potabile
/
„Îmi place în special modalitatea de acționare a unității de comandă prin intermediul ecranului tactil intuitiv, care permite o punere în funcțiune rapidă și simplă.”
Roland Stifter, Manager de operațiuni tehnice, Stația de tratare a apelor uzate din Steinen
Flexibilitate pentru aplicațiile cu materiale vrac
Pentru aplicațiile din industria minieră, a mineralelor și metalelor, FlexView FMA90 oferă o vizibilitate clară asupra nivelurilor de stocare a materialelor și a condițiilor de proces în concasoare, benzi transportoare, silozuri, buncăre și stive de materiale. Împreună cu senzorii radar Micropilot FMR20B sau Micropilot FMR30B, acesta permite monitorizarea fiabilă a nivelului, vizualizarea și generarea alarmelor. Ieșirile prin comutare integrate permit acțiuni automate de comandă, chiar și în medii cu mult praf și în condiții dinamice.
Vizualizare clară a nivelului pentru buncăre și stive de materiale amplasate în exterior
/
„Îmi plac foarte mult procedura simplă de înlocuire a soluției și stabilitatea fiabilă la măsurare în silozurile noastre de pietriș. Pentru angajații noștri, interpretarea rezultatelor de măsurare este acum foarte simplă.”
Dr. Madeleine Weber, Director general, Tiefensteiner Granitwerk GmbH
FlexView FMA90 oferă compatibilitate flexibilă cu o gamă largă de senzori Endress+Hauser și senzori universali radar, cu ultrasunete și hidrostatici pentru măsurarea nivelului, cu semnal de 4-20 mA sau HART, simplificând vizualizarea, monitorizarea și controlul datelor de măsurare. Astfel, puteți adapta configurația de măsurare la cerințele specifice ale aplicației. Descoperiți unitatea de comandă și senzorii de nivel compatibili:
Contactaţi-ne prin intermediul formularului de mai jos.
Întrebări frecvente
Note finale
Aflați mai multe
Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
All the advantages of our new Micropilot FMR10B, FMR20B and FMR30B for Water, Wastewater & Waste, Mining, Minerals and Metals and utilities across all industries.
Broșură dedicată inovației aduse de FlexView FMA90
Innovation brochure - FlexView FMA90 enhances your sensors and brings every insight into clear view for water, wastewater and bulk solid applications.
Radar level measurement
Radar level measurement offers reliable non-contact, maintenance-free measurement in liquids and bulk solids. Micropilot sensor is a safe solution even under extreme process conditions.
Hydrostatic level measurement
Hydrostatic level measurement with pressure transmitters for liquid applications. Deltapilot or Waterpilot devices with Contite measuring cell are unaffected by possible foam formation.
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .