Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
imaginea prezintă un exemplu de soluție disponibilă
Cu sistemele de analiză a aburilor şi apei de la Endress+Hauser pentru boilere nautice auxiliare, vă puteţi baza pe soluţii dovedite şi robuste pentru ciclul de funcţionare cu aburi. Tehnologia de măsurare de ultimă generaţie personalizată pentru cerinţele dumneavoastră exacte facilitează munca datorită efortului redus de întreţinere.
Prezentarea generală a soluţiei:
Disponibilă pentru:
Petrol şi gaz / Marin
Hardware şi software:
Pregătirea eşantionului (reducerea presiunii/temperaturii) până la 50 bar/725 psi şi 240°C/464°F
Ansamblu de debit
Schimbător cu cationi (opţional)
Carcasă, conducte şi supape (oţel inoxidabil)
Transmiţător Liquiline
Senzori pentru pH, conductivitate totală/a cationilor, DO, turbiditate (la cerere), PAH (la cerere)
Servicii:
Consultanţă aplicaţie
Managementul proiectelor, inginerie
Instalare şi cablare
Pachet complet cu documentaţie: schiţă GA, cablare şi montaje, instrucţiuni şi manual de operare
Conformitatea nivelului de vibraţie conform IACS E10
Punerea în funcţiune
Instruire privind instrumentul şi întreţinerea acestuia (operaţiuni şi service)
Conceput pentru condiţii specifice mediilor maritime
Un sistem de monitorizare prin testarea vibraţiilor (conform IACS E10) garantează disponibilitatea maximă a boilerului şi echipamentului. Portofoliul său optimizat reduce costurile şi întreţinerea. Interfaţa uşor de utilizat necesită o expertiză tehnică redusă pentru operare simplificată la bord.
Sistem maritim compact SWAS, inclusiv transmiţătoarele şi senzorii, conceput special pentru condiţii dificile
Armături cu parametri multipli
pentru monitorizarea tuturor parametrilor relevanţi cu un consum minim de eşantioane
Soluţie predefinită
Cele mai potrivite instrumente de măsurare şi designuri
Gata de utilizare
Soluţie compactă standardizată cu dispozitive preasamblate şi calibrate
Tehnologie de ultimă generaţie
Dispozitive de măsurare cu Memosens, tehnologieHeartbeat şi funcţii de întreţinere predictivă
Soluţie de măsurare robustă
valoarea pH-ului şi calculul capacităţii rămase pentru schimbul de cationi, şi sistemul automat se opresc dacă temperatura eşantionului depăşeşte limitele de siguranţă
Sunteţi interesaţi de soluţiile noastre? Consultanţii noştri vă pot răspunde la toate întrebările
Memosens sensor for measuring the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in discharge water of marine exhaust gas cleaning systems (EGCS) and for reliable online monitoring of oil‑in‑water to ensure environmentally compliant discharge
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Oil tanker loading and unloading systems
Learn how Endress+Hauser solutions boost jetty throughput and enhance the offloading of liquids from ships
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Moisture analyzer for natural gas glycol dehydration
See how the fast, reliable measurements of our TDLAS H2O analyzer enhance gas dehydration processes, sustaining compliance to quality specifications with increased throughput, safety, and efficiency.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
H2S analyzer for natural gas sweetening
Discover how Endress+Hauser H2S and CO2 analyzer solutions bring efficiency, lower costs, and greater long-term operational stability to the gas sweetening processes of the oil and gas industry.
Tank gauging system
Enhance your bulk liquid custody transfer and storage with Endress+Hauser tank gauging solutions.
World-class LNG tank gauging for liquified gas
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
LNG composition measurement in truck loading
Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.
LNG composition measurement for baseload custody transfer
Learn how to accurately measure LNG composition during critical baseload custody transfers with reduced OPEX.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
Detection of H2O in natural gas pipelines
Find out how Endress+Hauser’s TDLAS moisture measurement solutions help to optimize throughput in your natural gas pipeline while maximizing safety and uptime.
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .