Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
De la multimetru la tabletă industrială: evoluţia instrumentelor de teren
Article05.01.2026
Pe scurt
În epoca în care dispozitivele se bazau doar pe semnale de 4–20 mA, multimetrul a fost un instrument indispensabil pentru sarcinile zilnice.
În prezent, instrumentul principal pentru lucrul pe teren este comunicatorul de teren - nu mai este un dispozitiv portabil simplu, ci o tabletă cu o multitudine de funcţii concepută pentru a susţine o gamă largă de activităţi.
În timp, comunicatorul de teren a evoluat semnificativ, oferind capacităţi avansate pe care mulţi utilizatori încă nu le-au explorat în totalitate datorită cerinţelor de rutină.
Deblocarea întregului potenţial poate optimiza fluxuri de lucru şi poate spori eficienţa, în special în combinaţie cu servicii pentru internetul industrial al obiectelor (IIoT).
Acest articol examinează originea şi evoluţia comunicatoarelor portabile şi demonstrează modul în care instrumentele moderne pot transforma operaţiunile unităţii prin integrarea cu soluţii IIoT.
CuprinsCuprins
Evoluţia comunicatoarelor de teren
În primele zile de automatizare a procesului, multimetrele au fost instrumentul principal pentru verificarea semnalelor de 4–20 mA şi asigurarea integrităţii buclei. Aceste instrumente au fost esenţiale pentru depanarea de bază şi activităţile de întreţinere.
Introducerea comunicatoarelor de teren portabile a marcat un progres semnificativ. Spre deosebire de multimetre, aceste dispozitive permiteau interacţiunea directă cu transmiţătoare inteligente, permiţând configurarea, reglarea parametrilor şi diagnosticarea prin intermediul protocoalelor precum HART. Iniţial, aceste comunicatoare au fost instrumente simple, acţionate din meniu, însă au furnizat o experienţă de utilizare cu mult îmbunătăţită în comparaţie cu metodele de configurare manuale.
În timp, comunicatoarele de teren au evoluat pentru a susţine multiple protocoale, inclusiv HART şi Foundation Fieldbus. Accesul la funcţionalitatea dispozitivului depindea de fişiere de tip Descriere dispozitiv electronic (Electronic Device Description - DD/EDD) sau Manager tip dispozitiv (Device Type Manager - DTM), care permiteau navigarea completă în structura meniului dispozitivului. Fără aceste fişiere, numai accesul generic era posibil, limitând opţiunile de configurare - o provocare care încă apare ocazional când bibliotecile sun învechite sau incomplete.
În prezent, comunicatoarele de teren moderne oferă conectivitate extinsă, susţinând multiple protocoale şi integrând instrumente avansate într-un singur dispozitiv. Combinate cu servicii IIoT, oferă acces sigur la date, monitorizare de la distanţă şi fluxuri de lucru simplificate - eliminând necesitatea de a transporta multiple instrumente în unitate.
Cum să utilizaţi comunicatorul de teren?
Comunicatoarele de teren sunt instrumente versatile concepute pentru a simplifica interacţiunea cu dispozitive de teren inteligente. Principalele funcţii includ:
Configurare: Scopul principal al unui comunicator de teren este de a oferi acces la structura de meniu a dispozitivului pentru configurare. Aceste este îndeplinit prin intermediul fişierelor specifice ale dispozitivului, precum DD/EDD sau DTM, care permit funcţionalitatea completă. Standardele noi, precum FDI, devin din ce în ce mai relevante.
Diagnosticare: Comunicatoarele de teren permit utilizatorilor să obţină informaţii privind diagnosticarea, oferind date despre starea de funcţionare şi performanţa dispozitivului. Structurile de fişier avansate oferă date detaliate, deşi comunicatoarele tradiţionale necesită, de obicei, proximitate fizică cu dispozitivul sau conexiune la buclă. Serviciile IIoT moderne, de exemplu Netilion Health, permit acum accesul de la distanţă la aceste informaţii.
Funcţii avansate: Pentru transmiţătoarele de nivel radar, comunicatoarele pot afişa curbe înfăşurătoare, care ajută cu depanarea şi optimizarea. Tabletele industriale, de exemplu Field Xpert, sporesc utilitatea oferind afişaje de înaltă rezoluţie, fără a necesita un laptop. În plus, servicii precum Heartbeat Technology, disponibile pe multe dispozitive Endress+Hauser, colectează informaţii avansate privind starea de funcţionare a produselor, extinzând şi mai mult capacităţile comunicatorului.
Întreţinerea unui comunicator de teren actualizat este esenţială pentru configurarea şi diagnosticarea fiabilă a dispozitivului. Acest lucru implică două aspecte cheie: asigurarea instalării celei mai recente versiuni de software şi menţinerea la curent a bibliotecii de dispozitive cu fişierele actualizate DD/EDD, DTM sau FDI pentru o gamă largă de instrumente de teren.
Din punct de vedere istoric, actualizarea acestor instrumente a fost un proces complex, necesitând adesea o conexiune fizică la un computer şi, în anumite cazuri, un transfer de date prin infraroşu—o abordare predispusă erorilor şi coruperii fişierelor. În prezent, procesul este mult mai simplificat. Comunicatoarele moderne se pot conecta direct la servere pentru a descărca actualizări, asigurând faptul că atât bibliotecile de software, cât şi de dispozitive rămâne la zi. De exemplu, instrumentele precum Field Xpert asigură o procedură de actualizare intuitivă, reducând riscul de comunicare generică cauzat de fişierele lipsă ale dispozitivului.
Lucrul eficient cu serviciile IIoT
Comunicatoarele de teren moderne au evoluat în tablete industriale, oferind flexibilitate şi funcţionalitate comparabilă cu a laptopurilor. Această transformare permite integrarea cu serviciile IIoT, creând o platformă puternică pentru gestionarea dispozitivelor de teren şi a documentaţiei asociate.
Prin combinarea instrumentelor precum Field Xpert cu servicii bazate pe cloud precum Netilion Library, utilizatorii pot accesa toate fişierele şi documentele relevante direct din cloud. Acest lucru elimină necesitatea de a căuta manuale sau registre de calibrare în timpul depanării şi le permite echipelor să colaboreze prin partajarea fără probleme a documentaţiei. Rezultatul este eficienţa îmbunătăţită şi gestionarea mai inteligentă a informaţiilor legate de dispozitiv.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
Would you like to participate at one of our events? Select by category or industry.
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .