Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
product picture of the flow metering system FLOWSKID

FLOWSKID
flow metering system

Reliable turnkey solution for fiscal metering

IFLSKID
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Measured variables

    Measurement of gas composition
    Volume measurement
    Condition monitoring
    Pressure measurement
    Temperature measurement
    Flow calculation

  • Items supplied

    FLOWSIC600-XT
    Flow-X
    Analyzers including protected rooms
    Gas chromatograph
    Valves
    Skid structure
    Monitoring system
    Station control device 
    Piping 
    Pressure and temperature measurement technology

Domeniu de aplicare

FLOWSKID flow metering systems are the full gas flow metering system offering. They are provided as a turnkey solution for custody transfer applications. The systems are flexible in design and provide highly accurate measurement data. They are manufactured according to ISO standards and with care to the highest quality using the latest DIN, ANSI, and ASME standards. This means the systems will fulfill local regulations and requirements

  • Natural gas metering applications

  • LNG boil off gas metering

  • Process gas metering systems

  • Maritime gas measurement


Device properties:

  • Complete calibration is possible

  • Customization of instrumentation including gas analyzer, gas chromatograph, and supervisory computer

  • Seamless integration with the flow computer Flow-X

  • Available from Class 150 to Class 2500

  • Modular design

Avantaje

  • Modularity in selecting the metering skid

  • Flexibility in designing the flow metering system

  • As solution provider we take responsibility for the project, reducing efforts for the customer during project execution

  • At all times, the customer is in close control of the project with dedicated project management

  • Reduced shipping costs and efforts for FLOWSKID600-compact

Clipuri video

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil