Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
  • Istoric
Product picture dtemperature transmitter

iTEMP TMT128 temperature transmitter

4-20 mA temperature transmitter as DIN rail device with one TC sensor input suitable for use in hazardous areas

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Filter
Filtrați piesele de schimb și accesoriile

Back

Căutare
5 de piese de schimb & de accesorii
5 de piese de schimb
5 de accesorii
  • Termin plug-in 2pole RM5 printed -/+

    • further parts
    Cod de comandă
    51006251
  • Terminal plug-in 4pole SMSTB2,5 printed

    • further parts
    Cod de comandă
    51006248
  • Terminal plug-in 2pole RM5 printed -/+

    • further parts
    Cod de comandă
    51006250
  • Terminal plug-in 4pole SMSTB2,5 printed

    • further parts
    Cod de comandă
    51006249
  • Set, 10x fixing lever housing

    • further parts
    Cod de comandă
    71402350