Acest produs nu este disponibil în această regiune.
Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați partenerul de vânzări Endress+Hauser.
Beneficii pe scurt
-
For applications where the thermometer is installed in locations with difficult access, like e.g. on top of tanks or in installation shafts, the temperature transmitter can be separated from the thermometer and installed in an area of easy access or a cabinet. A local display can offer additional value for operation and maintenance.
-
Comfortable handling and read-out
Optimized readability of display
Easy access for maintenance
Mounting of the transmitter in specified temperature range
Pachet în detaliu
Componente şi preconfigurări
-
Fixări
Pentru a asigura compatibilitatea componentelor între ele, au fost create anumite fixări. Parametrii de deschidere vă oferă libertate pentru configurarea individuală.
Componentele pot fi configurate în cadrul pachetului din coş -
Componente
1- F
- L
- E
- X
iTHERM ModuLine TM131
Industrial modular thermometerFixări:TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1Conexiune electrica:1ABloc terminalIntrare cablu cap terminal:A1x M20x1.5 filet interiorModel dispozitiv:A11 -
2- F
- L
- E
- X
iTEMP TMT82 temperature transmitter
Fixări:TMT82- _ _ _ _ _ _ _ _
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
| Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
|---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
Acest produs nu este disponibil în această regiune.
iTHERM ModuLine TM131
Industrial modular thermometer
iTHERM ModuLine TM131 is a modular metric RTD or TC thermometer with protection tube or to be used with onsite thermowell. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance across all industries.
-
Measuring principle
Resistance Temperature Detector
-
Characteristic / Application
metric style
modular temperature assembly
universal range of application
suitable for hazardous areas
with neck or iTHERM QuickNeck
incl. thermowell / protection tube (metal) or to be installed into thermowell
can be used with iTHERM StrongSens, iTHERM QuickSens insert
for fast response times -
Thermowell / protection tube
welded protection tube or to be used with thermowell
-
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
-
Outer diameter protection tube / Insert
Thermowell:
9x1,25 mm
11x2 mm
12x2,5 mm
14x2 mm
16x3,5
1/4" SCH80
1/2" SCH80
1/2" SCH40 -
Max. immersion length on request
up to 4.500,0 mm (177'')
-
Material protection tube/ thermowell
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316Ti (1.4571)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy C276 (2.4819)
Alloy 446 (1.4749)
Alloy 321 (1.4541)
Sheath PTFE
Sheath Tantal -
Process connection
Male thread:
G3/8, G1/2", G3/4", G1"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
R1/2", R3/4"
Female thread:
M20x1.5, M24x1.5
NPT1/2"
Cap-nut:
M20x1.5, G1/2", G3/4"
Compression fitting:
NPT1/2", G1/2", G1"
Flange:
DN15 PN40 B1, C
DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF -
Tip shape
straight
reduced
tapered
optimized for quick response times -
Surface roughness Ra
< 0.76 μm (0.03 μin)
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 100 bar
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
depending on configuration -
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Ex - approvals
ATEX Ex ec, Ex tc
ATEX IECEx Ex ta/tb, Ex ia, Ex db
CSA C/US IS, NI, XP, DIP
INMETRO Ex ia, Ex d, Ex tb
NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tD
EAC Ex d, Ex ta/tb, Ex ia
UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc
KC Ex ia
IND Ex -
Certification
SIL, MID, DNV/GL
iTEMP TMT82 temperature transmitter
The iTEMP TMT82 is a highly reliable, accurate and long-term stable temperature transmitter for industrial processes requiring high availability. The versatile 2-channel device converts universal sensor inputs such as thermocouples or RTD into stable, scalable 4 to 20 mA output signals and HART® communication. With its built-in smart sensor monitoring capability and diagnostic status information according to NAMUR NE 107, the SIL 2, SC3 certified transmitter increases process safety and uptime.
-
Measuring principle
Head transmitter
-
Input
2 x RTD, TC, Ohm, mV
-
Output
1 x analog 4...20 mA / HART
-
Auxiliary power supply
11...42 V DC (head transmitter)
12...42 V DC (Din rail device)
11/12...30 V DC (Ex ia) -
Communication
HART-protocol
-
Installation
Terminal head form B, DIN-Rail housing or field mount housing
-
Accuracy
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F -
Galvanic isolation
yes
-
Certification
ATEX Ex ia, Ex ic, Ex tb, Ex tc, Ex nA, Ex d
ATEX IECEx Ex ia
IECEx Ex ia, Ex tb, Ex d
CSA C/US General Purpose
CSA IS, NI, XP, DIP
FM IS,NI, XP, DIP
FM+CSA IS, NI
INMETRO Ex ia [ia Ga], Ex d, Ex tb
NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tb, Ex ec
EAC Ex ia, Ex d
UKCA Ex ia, Ex tb, Ex tc, Ex nA, Ex db
KC Ex
IND Ex
PESO Ex