Specificaţii pe scurt
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
1000 mm (39,37")
-
Max. immersion length on request
5.000 mm (196,85")
Domeniu de aplicare
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
Reliable and long-term protection of the temperature sensor from rough process conditions. Allows the insert to be exchanged during operation.
Avantaje
The extension and the immersion lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements
A wide choice of standard materials and process connections is available; other versions can be ordered according to specification
Different grades of surface finishing are also available
The thermowell stem shape is conical
The process connection can be threaded or flanged weld
Colecție Extended
-
Produse superioare
- Extrem de funcțional și convenabil
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
Informaţii tehnice (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN RO 26/09/2005Limbă:
Engleză
Versiune:
26/09/2005
Dimensiune fişier:
127.9 KB
Nume fişier:
TI138ten.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Technical information TA557
Industrial protecting tube
omnigrad TA557
Heavy duty - General purpose
From round bar stock - Ø 35 mm
1" NPT threaded or flanged weld type
Also ENI BAR 1EN RO 01/05/2001Limbă:
Engleză
Versiune:
01/05/2001
Dimensiune fişier:
96.4 KB
Nume fişier:
TI156ten_0501.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN RO 01/12/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
01/12/2016
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Limbă:
Engleză
Versiune:
14/07/2021
Dimensiune fişier:
478.5 KB
Nume fişier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Limbă:
Germană
Versiune:
04/02/2025
Dimensiune fişier:
18.9 MB
Nume fişier:
FA00006Tde.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Limbă:
Engleză
Versiune:
04/02/2025
Dimensiune fişier:
19.1 MB
Nume fişier:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoLimbă:
Italiană
Versiune:
09/07/2024
Dimensiune fişier:
20.3 MB
Nume fişier:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Limbă:
Italiană
Versiune:
17/02/2020
Dimensiune fişier:
30.6 MB
Nume fişier:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Limbă:
Spaniolă
Versiune:
20/04/2018
Dimensiune fişier:
5.5 MB
Nume fişier:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Limbă:
Japoneză
Versiune:
17/02/2020
Dimensiune fişier:
38.9 MB
Nume fişier:
FA00006TJA_2020.pdf
-