Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Endress+Hauser, desemnată una dintre cele mai bune companii din lume în anul 2026 

Revista TIME și Statista includ compania deținută de o familie printre companiile recunoscute pentru satisfacția angajaților, creștere și sustenabilitate 

Data publicării 14.09.2026

Endress+Hauser este inclusă în clasamentul „Celor mai bune companii din lume în 2026” 

Grupul se clasează în primele 10% dintre companiile evaluate la nivel mondial 

Premiul se acordă pe baza satisfacției angajaților, creșterii veniturilor și sustenabilității.

În cel mai recent clasament realizat de revista americană TIME și de compania de cercetare de piață Statista, specialistul în tehnologii de măsurare și soluții de automatizare ocupă locul 881, numărându-se astfel printre „Cele mai bune companii din lume în 2026”. În total, au fost evaluate 10.000 de companii din întreaga lume. Primele 1.000 sunt incluse în clasament.

Pentru realizarea clasamentului, TIME și Statista au analizat companii cu venituri anuale care depășesc 100 de milioane de dolari americani. Evaluarea se bazează în egală măsură pe satisfacția angajaților, creșterea veniturilor și sustenabilitate și ia în considerare feedback-ul de la aproximativ 200.000 de angajați din peste 50 de țări, indicatorii financiari și datele ESG (de mediu, sociale și de guvernanță). Endress+Hauser a obținut 73 din 100 de puncte.  

Această recunoaștere subliniază angajamentul Endress+Hauser de a îmbina creșterea sustenabilă, un mediu de lucru atractiv și o guvernanță corporativă responsabilă. În calitate de companie de familie care desfășoară activități la nivel internațional, grupul investește în permanență în angajații săi, în tehnologii inovatoare și în dezvoltarea sustenabilă.

Puteți consulta clasamentul complet accesând: Cele mai bune companii din lume în 2026

Citiţi despre subiecte similare

Articole

Descoperiţi resurse suplimentare

document icon
EH_Worlds_best_companies_14-09-2026.zip ZIP, 6.5 MB
download icon Descărcare
Microphone with coffee cup ©Endress+Hauser

Lista evenimentelor de presă

Rămâneţi la curent cu noutăţile abonându-vă la lista evenimentelor de presă Endress+Hauser.
Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *
Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Contactaţi-ne

Aflaţi mai multe de la experţii noştri

Martin Raab Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Kägenstrasse 24153 Reinach BL Elveţia
pictogram email Trimiteți un e-mail
Tel. (standard) +41 61 715 7722
Fax +41 61 715 2888