Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Măsurarea concentrațiilor de hidrogen din conductele de gaz natural

Măsurare continuă, cu un sistem de spectroscopie Raman, a concentrațiilor de hidrogen și parametrilor de calitate a gazului în apropierea punctelor de injecție și din rețelele de conducte, pentru o amestecare sigură și eficientă. 

Sistem de spectroscopie de măsurare a concentrațiilor de hidrogen dintr-o conductă de gaz natural

imaginea prezintă un exemplu de soluție disponibilă

Hidrogenul este amestecat tot mai mult în conductele de gaz natural existente pentru a susține decarbonizarea. Operatorii de conducte trebuie să se asigure că concentrațiile de hidrogen rămân în limitele de siguranță și calitate a gazului definite, operând concomitent rețele dinamice și adesea bidirecționale. Cromatografele de gaz convenționale au o funcționare lentă, au un necesar mare de întreținere și se bazează pe transportul eșantioanelor și utilizarea de consumabile, ceea ce le limitează compatibilitatea cu evenimentele tranzitorii rapide și monitorizarea multipunct. 

Operatorii necesită măsurători continue și fiabile ale concentrațiilor de hidrogen în apropierea punctelor de injectare și în secțiunile lungi de conducte, pentru a regla vitezele de amestec, detecta efectele de stratificare și valida distribuția hidrogenului. În plus, valorile derivate precise, precum puterea calorifică (Btu) și indicele Wobbe, sunt esențiale pentru respectarea specificațiilor referitoare la conducte și cerințelor de reglementare. 

Prezentare generală a soluției:

Disponibil pentru:
Chimic
Minerit, minerale și metale
Putere și energie
Ulei și Gaz

Hardware și software:

  • analizor Raman Rxn5  
  • sondă Rxn‑30 
  • cablu de fibră optică cu lungimea de până la 150 m 
  • software operațional Raman RunTime pentru configurare și operare 
  • Acces sigur de la distanță prin HTTPS 

Servicii:

  • management de proiect 
  • proiectare de bază și detaliată 
  • servicii pentru șantierul pe care se desfășoară proiectul 
  • documentare și certificare 
  • testare FAT și SAT 
  • Servicii inteligente de asistență

Măsurare dinamică, multipunct a concentrațiilor de hidrogen, cu răspuns rapid și fără consumabile în timpul funcționării normale pentru un amestec sigur cu gazul natural

Soluția utilizează un sistem de spectroscopie Raman pentru măsurarea continuă, la fața locului a hidrogenului și celorlalte componente ale gazului, direct în conductă. Aceasta asigură timpi scurți de răspuns (15–60 secunde) și susține până la patru puncte de măsurare simultane per analizor, inclusiv în conductele bidirecționale. Sistemul măsoară concentrațiile de hidrogen de la procentaje mici până la 100% și calculează valorile derivate, precum puterea calorifică și indicele Wobbe în conformitate cu standardele ISO și GPA. Condiționarea minimă a eșantioanelor, absența gazelor purtătoare și analiza nedistructivă reduc eforturile de întreținere, emisiile și costurile totale de proprietate, asigurând o validare fiabilă a strategiilor de amestecare a hidrogenului. 

Siguranță crescută

Detecție rapidă a evenimentelor tranzitorii privind hidrogenul asigură operarea sigură a conductelor

Monitorizare fiabilă a calității gazului 

Măsurare continuă a conținutul de hidrogen și a valorilor derivate, precum indicele Wobbe și puterea calorifică

Eșantionare cu zero emisii

Analiză nedistructivă, fără faclă și fără gaze purtătoare

Costuri de funcționare mai mici

Necesar minim de întreținere, fără consumabile și complexitate redusă a condiționării eșantioanelor

Asistență pentru decarbonizare

Amestecuri de hidrogen validate, de la procentaje mici până la 100% ale concentrațiilor de hidrogen

Produse conexe

/

Articole

Descoperiţi resurse suplimentare

document icon
Raman spectroscopy for parahydrogen quantification
Learn how precise parahydrogen monitoring with Raman technology optimizes liquefaction and storage across the hydrogen supply chain.
download icon Descărcare
document icon
Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis
Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis
download icon Descărcare
document icon
Hydrogen blending for natural gas-fired turbines
With the help of process measurement solutions from Endress+Hauser, a new Long Ridge Energy (LRE) power plant is successfully showcasing the viability of clean hydrogen in the Power & Energy industry.
download icon Descărcare
document icon
Sistemul de spectroscopie Raman și amestecare a hidrogenului și alimentarea cu combustibil a turbinelor pe gaz
Descoperiți modul în care sistemele de analiză Raman în timp real asigură amestecarea fiabilă a hidrogenului pentru combustibilii din turbinele pe gaz
download icon Descărcare

Soluțiile noastre v-au stârnit interesul? Consultanții noștri vă pot răspunde la toate întrebările.

Note finale

Descoperiți și alte soluții