Memograph M RSG45
Monitorizare centralizată securizată și întreținere sistem
Înregistratorul avansat, Memograph M RSG45, este un sistem flexibil și de înaltă performanță pentru organizarea valorilor de proces. Cu un concept de operare intuitiv, poate fi ajustat cu ușurință și rapiditate la aplicația respectivă. Valorile de proces măsurate sunt clar indicate pe ecran și înregistrate în condiții de siguranță. Valorile măsurate, precum și cele calculate, pot fi transmise cu ușurință sistemelor superioare prin toate protocoale de comunicare obișnuite.
Îmbunătățiri pentru integrare perfectă

Cu noile date de intrare HART®, Memograph M poate salva și afișa atât de la 4 … 20 mA, cât și toate cele patru semnale HART® ale unui senzor. Astfel, RSG45 ajută la obținerea mai multor informații de la un dispozitiv. Totodată, data managerul permite acces direct prin software-ul configurat pe PC.
Unul dintre avantajele suplimentare oferite de RSG45 este ecranul tactil însoțit de o ramă din oțel inoxidabil (opțională) ce poate fi utilizat chiar și folosind mănuși în condiții de mediu critice.
Funcționalitate avansată pentru aplicații sofisticate
Capabilitate sistem
Schimb de date fără restricţii
Comunicație
Utilizarea directă a semnalelor HART®
Funcții multiple
Construcție modulară cu diferite configurații hardware
Transmitere informații
Notificare electronică criptată la depășirea limitelor prestabilite
Simplitate
Punere în funcțiune rapid, fără alte dispozitive, utilizând server web integrat
Siguranță
Îndeplinirea cerințelor de securitate IT conform FDA 21, capitolul 11
Complet
Versiunea de bază pentru raportări, software-ul FDM inclus
Prelucrare a datelor în deplină siguranţă
Ori de câte ori este necesară înregistrarea, vizualizarea, analizarea, precum și comunicarea parametrilor de proces, Memograph M este alegerea potrivită!