Măsurători de calitate în timp real pentru biogaz și biometan
Soluții TDLAS cu măsurare precisă și continuă
Biogazul este pe cale să devină un element esențial în demersul de reducere a amprentei de carbon asupra planetei. Biogazul este o sursă de energie regenerabilă care provine dintr-o varietate de surse. După ce biogazul se formează în digestorul anaerob, acesta este procesat pentru a îndepărta contaminanții, precum H2O, CO2, și H2S. Care este compoziția tipică a biogazului înainte și după procesare? Respectați cerințele locale și federale în ceea ce privește măsurarea biometanului?
Scurtă prezentare a avantajelor
• Măsurători de înaltă calitate, repetabile și rapide
• Necesar mic de întreținere
• Fiabil în medii dificile
• Măsurători precise, în timp real
• Calibrări trasabile NIST
Provocări post-procesare
După procesarea biogazului, concentrația de metan este de 97–99%. După ce gazul este procesat în biometan, acesta este injectat într-o conductă de interconectare, unde este măsurat pentru transferul de custodie. În timpul acestei efectuării acestei măsurători, biometanul trebuie să respecte standardele și reglementările din industrie. Aceste standarde specifică nivelurile minime de contaminanți (H2O, CO2, H2S și O2) admise în biogazul destinat injectării. Nivelurile mai ridicate de contaminanți pot provoca coroziune și pot afecta arderea în generatoare.
Soluție pentru măsurarea precisă, continuă și în timp real
Tehnologia spectroscopiei de absorbție cu laser cu diodă reglabilă (TDLAS) detectează și măsoară concentrația de compuși moleculari (H2O, H2S, CO2) din fluxul de gaze. Robustețea analizoarelor cu tehnologie laser au permis utilizarea acestora în conductele de gaze naturale cu un necesar minim de întreținere, fără interferențe și fără efecte negative cauzate de glicol, metanol, amine, H2S și umiditate.
Contactaţi-ne
Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?