Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Monitorizarea coroziunii și abraziunii pentru întreținere predictivă

Evitarea opririlor neplanificate ale instalației cu ajutorul detecției timpurii a coroziunii și abraziunii

Coroziunea și abraziunea pot cauza distrugerea mecanică ireversibilă a tuburilor de măsurare ale debitmetrului Coriolis. Dacă este lăsat nesupravegheat, este doar o chestiune de timp până când debitmetrul se va defecta din cauza uzurii tuburilor. Va fi prea târziu pentru a interveni în momentul în care diagnoza debitmetrului va indica o defecțiune a tubului de măsurare. La momentul respectiv, întregul debitmetru va fi defect și va trebui izolat.

Tendința de verificare a debitmetrului Coriolis Promass ©Endress+Hauser

Tendința de verificare a debitmetrului Coriolis Promass

Avantaje:

  • Vizibilitate asupra procesului

  • Monitorizarea continuă a stadiului de distrugere mecanică a tuburilor debitmetrului

  • Reducerea duratelor de nefuncționare ca urmare a opririlor neplanificate

Provocări:

Petrolul brut este pompat de la capul sondei de mare adâncime către separator.. Se extrag nisipuri, petrol brut, apă și gaze. De asemenea, sunt prezente substanțe chimice precum H2S, care pot cauza corodarea metalelor. În aceste circumstanțe, cea mai bună alternativă este monitorizarea gradului de distrugere pentru a anticipa momentul defectării totale; astfel, clientul va avea la dispoziție suficient timp pentru a efectua o oprire planificată în vederea înlocuirii debitmetrului.

Soluții:

Integritatea senzorului Heartbeat (HBSI), asimetria și densitatea senzorului sunt parametrii selectați pentru monitorizare.

HBSI se bazează pe valorile de referință care au fost înregistrate atunci când debitmetrul a fost calibrat în fabrică. HBSI indică variația relativă a întregului senzor, incluzând toate componentele sale electrice, mecanice și electromecanice integrate în carcasa acestuia, exprimată ca % din valoarea de referință. O creștere a valorii HBSI indică uzura senzorului din cauza coroziunii sau a abraziunii.

Asimetria semnalului

Asimetria semnalului este determinată pe baza diferenței dintre amplitudinile oscilațiilor la admisia și evacuarea tubului de măsurare. Coroziunea sau abraziunea este rareori constantă pe întreaga lungime a tubului de măsurare. Abraziunea apare adesea la admisie. Coroziunea apare în punctele slabe ale unui sistem de măsurare și
la suduri (separatoare de debit etc.). Modificările asimetriei semnalului pot fi cauzate de coroziunea și, în special, de abraziunea senzorului Coriolis.

Densitate

Modificările mecanice ale tuburilor determină o schimbare a frecvenței de rezonanță. Dacă densitatea s-a modificat în raport cu valoarea de referință, poate fi o indicație a faptului că tuburile de măsurare sunt erodate sau corodate.

Componentă:

Debitmetru Coriolis cu funcție Heartbeat Verification și modul de monitorizare

Verificarea de tip Heartbeat Verification se efectuează periodic, fără întreruperea procesului, pentru a verifica funcționalitatea și starea debitmetrului. Modulul de monitorizare supraveghează în permanență cei 3 parametri selectați, acționând ca un sistem de avertizare timpurie pentru a anticipa defecțiunile cauzate de abraziune și coroziune înainte ca acestea să se producă efectiv.

Contactaţi-ne

Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.