Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Calcia îmbunătăţeşte procesul de ardere a clincherului cu sistemul instalat la intrarea cuptorului

Analiza gazelor în cele mai dificile condiţii, direct pe cuptoarele rotative

În 2020, Ciments Calcia, o filială a Heidelberg Materials, a făcut o prezentare a unui program major de investiţii pentru mai multe dintre unităţile sale de producţie. Programul a fost în concordanţă cu strategia Heidelberg Materials de a crea o afacere durabilă, cu emisii reduse de carbon şi performanţă ridicată şi a inclus chiar o nouă linie de producţie de clincher de 4.000 de tone pe zi la fabrica de ciment din Airvault, îmbunătăţind manipularea şi eficienţa combustibilului, precum şi cu strategia de a aduce îmbunătăţiri ale proceselor la unităţile sale de producţie de ciment din Couvrot şi Bussac-Forêt, Franţa.

Analiza gazelor de proces la intrările cuptorului rotativ cu sistemul de sonde pentru ciment SCPS3300 ©Endress+Hauser

Sonda de eşantionare a gazelor SCP3000 la intrările cuptoarelor, instalată la Calcia Couvrot

Sistem de analiză a gazelor de proces la intrarea cuptorului SCPS3300 ©Endress+Hauser

SCPS: 1. unitate de retracţie; 2. placă flanşă de montare; 3. dulap de comandă locală; 4. răcitor apă/apă; 5. răcitor aer/apă; 6. dulap PLC; 7. reglare presiune aer instrumental; 9. analizor de gaze MCS300P

Rezultatele

  • Având o vastă experienţă şi o bază instalată extinsă de sisteme de analiză a gazelor de proces de la SICK instalate la intrările cuptoarelor rotative, Calcia a decis încă o dată să atribuie companiei SICK contractul pentru furnizarea Cement Probe System pentru proiecte care urmează să fie realizate în Franţa.

  • Conversia fabricii Calcia a fost realizată după un program foarte strâns. SICK a respectat programul de oprire a producţiei, acordând prioritate producţiei sistemului şi coordonând în consecinţă omologarea tehnică şi eforturile logistice.

  • Instalarea şi punerea în funcţiune au fost gestionate eficient cu ajutorul personalului de întreţinere de la faţa locului. De la instalare şi punerea în funcţiune, solicitările de întreţinere au fost minime, iar disponibilitatea sistemului a fost peste medie.

  • Acest articol a fost publicat pentru prima dată pe www.sick.com la 17 ianuarie 2024. Începând cu 1 ianuarie 2025, Endress+Hauser comercializează în exclusivitate la nivel mondial tehnologia de analiză a gazelor şi de măsurare a debitului de la SICK.

Imagine de prezentare Ciments Calcia

Proiectarea actuală a sistemului reprezintă o îmbunătăţire majoră. Sistemul necesită mult mai puţină intervenţie umană, fiind suficientă doar o verificare săptămânală. Suntem foarte mulţumiţi de rata actuală de disponibilitate.

Sergio Tossi, Director tehnic la
Calcia Couvrot

Industria cimentului este una dintre cele mai mari consumatoare de energie din lume, energia reprezentând până la 40% din costurile de producţie. De aceea, aceasta caută în mod activ combustibili alternativi pentru a-şi reduce dependenţa de combustibilii fosili. Aceşti din urmă combustibili nu sunt doar costisitori, ci şi cresc emisiile de gaze cu efect de seră. Unul dintre cei mai populari combustibili alternativi din industria cimentului este combustibilul derivat din deşeuri, care include materiale precum aşchii de lemn, hârtie uzată, materiale plastice, anvelope şi ulei uzat. Aceste materiale pot fi utilizate pentru a înlocui o mare parte din combustibilii fosili în procesul de producţie, reducând costurile şi susţinând în acelaşi timp decarbonizarea. În ansamblu, tendinţa către combustibili alternativi în industria cimentului este determinată de necesitatea de a reduce costurile şi emisiile, rămânând în acelaşi timp competitivă pe piaţa globală.

În industria cimentului, este bine cunoscut faptul că o proporţie ridicată de combustibili alternativi creşte riscul de blocare a ciclonului, de formare a inelelor şi de apariţie a unor probleme de coroziune, ceea ce va duce la pierderi de presiune, uzură crescută a garniturilor cuptorului, ardere incompletă şi volatilizare crescută a sulfului şi clorului. În plus, limitarea diametrului cuptorului poate duce la o granulaţie slabă a clincherului şi la o viteză crescută a gazului, ceea ce poate intensifica formarea de praf şi chiar poate provoca puncte fierbinţi locale în procesul termochimic, deteriorând materialul refractar şi învelişul exterior al cuptorului. Printre efectele asociate obişnuite se numără opririle frecvente ale cuptorului, disponibilitate redusă a acestuia, productivitate scăzută şi calitate redusă a clincherului cauzată de ruperea depunerilor. Acest fenomen poate fi totuşi evitat prin monitorizarea compoziţiei gazelor în procesul termochimic şi utilizarea acestor informaţii pentru controlul procesului, în vederea menţinerii unor condiţii stabile şi optimizate. Încă de la începutul proiectului, managerii Calcia au acordat o mare importanţă alegerii unui sistem de analiză a gazelor de proces care să fie adaptat cerinţelor tot mai mari de control al procesului în fabricile modernizate şi în cele construite în viitor.

Cerinţa clientului

Principalele sarcini ale analizoarelor de gaze de proces amplasate la intrarea în cuptor în fabricile de ciment sunt următoarele:

  • Măsurarea compoziţiei gazului de proces în partea rotativă a cuptorului

  • Controlul raportului de aer în exces (O2) la intrarea în cuptor

  • Controlul concentraţiei de monoxid de carbon (CO) şi al calităţii arderii

  • Monitorizarea concentraţiilor de NO şi NO2 pentru controlul emisiilor şi al temperaturii

  • Monitorizarea compuşilor de sulf volatili (SO2)

  • Transmiterea informaţiilor privind concentraţiile gazelor menţionate mai sus pentru controlul arzătorului, ajustarea amestecului de combustibil şi materii prime şi controlul gazului de proces.

Pe lângă aceste caracteristici, alţi clienţi au beneficiat de capacitatea sistemului de analiză de a oferi informaţii despre ciclul intern al clorului prin măsurarea concentraţiei de clorură de hidrogen (HCl) în cuptor, ajutând operatorii fabricii să reducă problemele de blocaj cauzate de volatilitatea ridicată a clorului. În plus, aceste informaţii sunt utile pentru limitarea debitului volumic al gazului de bypass cu clor şi, astfel, menţinerea la un nivel scăzut a emisiilor de HCl.

Efectuarea măsurătorilor în medii dificile, în care concentraţiile de praf ajung până la 2.000 de grame pe metru cub (g/m3) şi temperaturile se apropie de 1.400 °C, reprezintă o provocare, dar sonda de prelevare a gazelor la temperaturi ridicate SCP3000, cu sonda sa răcită cu apă şi funcţia de autocurăţare extrem de eficientă, reprezintă o soluţie fiabilă pentru prelevarea de probe de gaz la intrarea în cuptor. Datorită designului său special şi sistemului de purjare inversă la presiune înaltă, se previne înfundarea sondei, chiar şi atunci când este utilizată în gazele din cuptor cu un conţinut ridicat de praf şi care conţin cantităţi mari de compuşi de clor şi sulf. Intrarea optimizată şi securizată a gazului în sondă este montată într-un unghi opus fluxului de gaz, minimizând pătrunderea directă a prafului şi a particulelor în sistemul de eşantionare. Acest lucru protejează tubul sondei împotriva abraziunii şi înfundării, făcându-l extrem de rezistent la coroziune şi disponibil în lungimi de la 2,5 la 4 metri.

Sonda de eşantionare a gazelor SCPS pentru intrările cuptorului, instalată la Calcia Couvrot ©Endress+Hauser

Sonda este răcită de un schimbător de căldură extern de tip apă/apă sau aer/apă. Absenţa pieselor mecanice mobile în calea gazului permite colectarea unor cantităţi mari de gaz, eliminând în acelaşi timp efectele stresului termic şi blocajele cauzate de suprafaţa de contact limitată din interiorul sondei. Praful este eliminat din gazul extras pe măsură ce acesta din urmă trece prin filtrul de praf cu plasă metalică încălzită instalat la capătul unităţii de filtrare a sondei. Pentru a reduce durata lucrărilor de întreţinere, filtrul, camera de filtrare şi tubul sondei sunt purjate cu aer sub presiune prin intermediul unităţii integrate de purjare inversă. Secvenţa de curăţare poate fi pornită automat sau manual. Rotaţia periodică a sondei cu +/-45° şi capacitatea de a deplasa sonda cu 10 cm înainte şi înapoi în timpul funcţionării, fără a întrerupe măsurarea, împiedică lipirea şi coacerea depunerilor pe suprafaţa exterioară a sondei. Astfel, sonda poate fi extrasă în orice moment. Pentru a face acest lucru, sistemul dispune, pe lângă o unitate electrică de retracţie, de un motor pneumatic de rezervă suplimentar, care permite scoaterea sondei din cuptor prin intermediul unui sistem de acţionare cu ax rezistent la praf, chiar şi în cazul unei întreruperi a alimentării electrice. Flanşa de etanşare controlată mecanic sau pneumatic împiedică scurgerea materialelor fierbinţi din cuptor şi protejează persoanele şi utilajele din exteriorul acestuia, prevenind în acelaşi timp pătrunderea aerului din mediul ambiant în interiorul cuptorului. Componentele încălzite ale sistemului reduc riscul de punţi termice şi problemele asociate condensării gazelor corozive. Astfel, este garantată o disponibilitate ridicată a sistemului de peste 95 %. Unitatea de comandă şi panoul de control local permit funcţionarea automatizată şi manuală a dispozitivului prin intermediul unui ecran tactil integrat.

Inspecţia şi curăţarea manuală a filtrului de praf SCP3000 ©Endress+Hauser

Inspecţia şi curăţarea manuală a filtrului de praf SCP3000 sunt facilitate de accesul la partea din spate a sondei

Soluţii complete de sisteme de analizoare

Endress+Hauser este unul dintre puţinii furnizori care oferă soluţii complete de sonde de extracţie a gazelor şi de analizoare. În plus, are cea mai îndelungată experienţă cu analizoare de gaze la intrarea în cuptoarele de ciment, bazate pe tehnologia de măsurare de tip „hot-wet”.  Cu ajutorul analizorului de gaze multicomponente MCS300P HW şi al fotometrului său nedispersiv cu infraroşu (IR), producătorii de ciment pot măsura până la 6 componente active ale gazului în domeniul IR, plus oxigenul. Pentru aplicaţiile la intrarea în cuptor, sistemul de analiză este configurat în mod normal pentru a măsura toate componentele gazului legate de ardere, cum ar fi O₂, CO, CH₄ (dacă se utilizează gaz natural), NO, CO₂, precum şi parametrii de proces, cum ar fi SO₂, HCI şi NH₃. Datorită tehnologiei de măsurare „hot-wet”, traseul gazului este complet încălzit de la sonda de eşantionare până la analizorul de gaze. Acest lucru înseamnă că gazele extrase se află întotdeauna peste punctul de rouă, reducând riscurile asociate condensului, cum ar fi coroziunea acidă sau blocajele conductelor. Deoarece eşantionul de gaz nu este răcit, chiar şi componentele solubile în apă, precum NH3, Hcl şi SO2 pot fi măsurate cu o singură celulă şi fără niciun efort de tratare a gazului sau de calcul. În plus, tehnologia „hot-wet” de la SICK nu necesită răcitoare de gaz suplimentare, filtre speciale pentru acizi, separatoare de apă sau sisteme de dozare a peroxidului de hidrogen pentru a elimina SO2 coroziv din gazul de proces. Acest lucru reduce lucrările de întreţinere şi consumabilele.

Combinaţia dintre sonda de eşantionare a gazelor la temperaturi ridicate SCP3000 şi analizorul de gaze „hot-wet” multicomponente MCS300P face posibilă eliminarea provocărilor legate de măsurarea gazelor la intrarea în cuptor în fabricile de ciment, indiferent de temperaturile ridicate ale gazelor, concentraţiile mari de praf sau gazele corozive, fără a fi nevoie de sisteme complexe de condiţionare a eşantioanelor care necesită un nivel ridicat de întreţinere. Capacităţile de autocurăţare şi autoreglare automatizate ale sistemului de analiză asigură o disponibilitate ridicată şi permit costuri de funcţionare semnificativ mai mici decât sistemele convenţionale bazate pe tehnologia de măsurare de tip „cold-dry”, unde pregătirea eşantionului de gaz tinde să fie foarte complexă şi dificil de întreţinut. În consecinţă, costurile de funcţionare ale tehnologiei de măsurare de tip „hot-wet” pot fi cu până la 40% mai mici decât cele ale sistemelor bazate pe tehnologia de măsurare „cold-dry”. Sistemul este optimizat pentru utilizarea cu combustibili dificili având un conţinut ridicat de sulf (de exemplu, cocs de petrol) şi combustibili alternativi (anvelope, combustibil derivat din anvelope, uleiuri, aşchii de lemn, deşeuri medicale etc.), ceea ce îl face fiabil chiar şi atunci când este utilizat în atmosfere de măsurare extrem de agresive.

Analizorul de gaze multicomponente MCS300P HW şi fotometrul său nedispersiv cu infraroşu (IR) ©Endress+Hauser

Analizorul de gaze multicomponente MCS300P HW şi fotometrul său nedispersiv cu infraroşu (IR)

Soluţii digitale: aflaţi astăzi ce se va întâmpla mâine

În viitor, Calcia intenţionează să implementeze soluţia de monitorizare a stării de la Endress+Hauser, un nou serviciu digital care creşte disponibilitatea sistemului de analiză a gazelor de proces la intrarea în cuptor. Monitoring Box este o soluţie digitală pentru monitorizarea continuă atât a stării dispozitivelor şi instalaţiilor, precum şi a funcţionării în sine. Datele esenţiale provenite de la dispozitivele conectate sunt colectate de gateway, criptate şi trimise prin reţeaua mobilă, prin LAN sau Wi-Fi către un server cloud securizat pentru procesare ulterioară.

Întreţinerea bazată pe stare monitorizează toţi parametrii esenţiali care indică starea întregului sistem – inclusiv analizorul de gaze, sistemul de eşantionare şi toate echipamentele auxiliare, cum ar fi sistemul de răcire cu apă a tubului sondei de extracţie a gazelor sau controlerul logic programabil.

Prevenirea avariilor neplanificate şi a duratelor de nefuncţionare

Datele colectate pot fi vizualizate şi evaluate în aplicaţia web de monitorizare a stării (Condition Monitoring). Modificările semnificative ale stării dispozitivului sunt monitorizate, permiţând personalului de întreţinere să intervină la timp şi să asigure disponibilitatea sistemului. În acest fel, serviciul Condition Monitoring îmbunătăţeşte disponibilitatea şi fiabilitatea echipamentelor şi ajută la prevenirea avariilor neplanificate şi a perioadelor de nefuncţionare. Opţional, dispozitivele conectate pot fi monitorizate şi de Endress+Hauser în baza unui contract de service.

Aceste informaţii fac posibilă identificarea problemelor înainte ca ele să apară. Pentru operatori, acest lucru se traduce printr-un ciclu de viaţă mai lung al sistemului şi o recuperare mai rapidă a investiţiei. În plus, această soluţie permite Endress+Hauser să optimizeze întreţinerea şi să asigure depanarea imediată, reducând costurile de deplasare şi orele de lucru pentru tehnicienii de întreţinere.

Aceste economii sunt transferate direct către producătorul de ciment. Verificările amănunţite de la distanţă îmbunătăţesc, de asemenea, calitatea datelor provenite de la sistemele de analiză. Aceste îmbunătăţiri sporesc eficienţa generală a întreţinerii şi pot prelungi ciclul de viaţă al maşinilor.

O soluţie scalabilă

Datorită bunelor relaţii dintre SICK şi Calcia, precum şi a celor cu mulţi alţi membri ai Heidelberg Materials Group din întreaga lume, fabrica din Couvrot a fost echipată cu sistemul de analiză a gazelor de proces SCPS3300 la intrarea în cuptor, format dintr-o sondă de extracţie a gazelor SCP3000 şi un analizor de gaze multicomponente cu extracţie de tip „hot-wet” MCS300P, soluţia cea mai potrivită pentru această aplicaţie de măsurare esenţială şi solicitantă. Soluţia a fost instalată şi la locaţiile din Beaucaire şi Airvault.