Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Waterpilot FMX11 - Hydrostatic level measurement

Hydrostatic Level measurement
Waterpilot FMX11

Simple and reliable level probe for freshwater applications

FMX11
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    pn ≥ 400mbar: 0.35 %
    pn < 400mbar: 0.50 %

  • Process temperature

    -10°C...+70°C
    (+14°F...+158°F)

  • Pressure measuring range

    200 mbar...2 bar
    (3 psi...29 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    10 bar (145 psi)

  • Main wetted parts

    316L

  • Max. measurement distance

    20 m H2O
    (66 ft H2O)

  • Material process membrane

    Metal

  • Measuring cell

    200 mbar...2 bar
    (3 psi...29 psi)

Domeniu de aplicare

The Waterpilot FMX11 transmitter is typically used in environmental applications for hydrostatic level measurement. It is certified for drinking water applications and can be used in wells, storage tanks, water towers, dams, gauging stations, lakes and rivers.

  • Temperature: –10 to +70°C (14 to 158°F)

  • Measuring range: 0 to 2bar / 20m H20 (0 to 30psi / 67ft H2O)

  • Cable length: 6 to 30m

  • Accuracy: up to ±0.35%

  • Drinking water approvals: ACS, KTW, NSF61, DVGW

  • Certifications: cULus

Avantaje

  • Simple and reliable transmitter for various drinking water applications

  • Easy installation, commissioning and operation

  • Orderable with flexible measuring ranges and cable lengths tailored to fit your application

  • Robust construction for durable long-term services

  • Suitable for surface water monitoring in rivers and lakes as well as level monitoring for drinking water production, e.g. in water towers, dams, gauging stations

  • Compact size d=22mm (0.87”), makes this an excellent choice for applications in bore holes and small diameter stilling wells.

  • Simple specification and ordering

Clipuri video

Colecție Fundamental

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products